Bagues d'arbre, Douilles de Pince double largeur, simple fente, Acier

Bagues d'arbre, Douilles de Pince double largeur, simple fente, Acier
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni, Vis Acier 12.9.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages affûtés avec précision. Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62410600
62410800
62411000
62411200
62411600
62412000
62412500
62413000
62414000
62415000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur R
(mm)
Boulon DIN 912 a
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids
(g)

11.64 €

1 Disponible 4 jours 6+0,05162020.1M 3 x 85.22.120

11.64 €

1 Disponible 4 jours 8+0,07182021.3M 3 x 86.02.124

11.72 €

1 Disponible 4 jours 10+0,07242025.6M 3 x 88.52.148

11.72 €

1 Disponible 4 jours 12+0,07282431.7M 4 x 1210.04.678

13.72 €

1 Disponible 4 jours 16+0,07342938.5M 5 x 14129.5130

17.04 €

1 Disponible 4 jours 20+0,07403346.3M 6 x 1614.516202

18.51 €

1 Disponible 4 jours 25+0,07453350.6M 6 x 1617.016240

21.99 €

1 Disponible 4 jours 30+0,12543358.6M 6 x 1821.516342

24.93 €

1 Disponible 4 jours 40+0,12603365.0M 6 x 1825.016344

40.77 €

1 Disponible 4 jours 50+0,12784184.2M 8 x 2532.017772

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Finition Bruni Matériau Acier (C45)

Assistance technique