Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Boulon DIN 912 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 3 | |
11.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 4 | |
11.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 4 | |
13.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 9 | |
15.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 8 | |
15.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 14 | |
15.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 13 | |
15.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 12 | 16 | |
15.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 12 | 15 | |
16.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 23 | |
18.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 22 | |
19.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 26 | |
22.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 24 | |
22.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 36 | |
22.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 35 | |
22.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 39 | |
22.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 37 | |
23.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 44 | |
25.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 42 | |
25.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 41 | |
28.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 26 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 48 | |
29.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 44 | |
30.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 59 | |
33.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 56 | |
33.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 62 | |
33.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 60 | |
37.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 59 | |
38.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 63 | |
38.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 59 | |
45.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 132 | |
46.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 124 | |
50.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 143 | |
50.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 133 |
Loading...
Traitement de surface | Anodisé | Matériau | Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Boulon DIN 912
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles