Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages affûtés avec précision.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399403
62399404
62399405
62399406
62399407
62399408
62399409
62399410
62399411
62399412
62399413
62399414
62399415
62399416
62399417
62399418
62399419
62399420
62399421
62399422
62399423
62399424
62399425
62399426
62399428
62399430
62399432
62399434
62399435
62399436
62399438
62399440
62399442
62399445
62399448
62399450
62399455
62399460
62399465
62399470
62399475
62399480
62399490
62399500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Boulon DIN 912 Poids
(g)

13.27 €

1 Disponible 4 jours 316920.7M 3 x 812

12.61 €

1 Disponible 4 jours 416920.7M 3 x 811

11.92 €

1 Disponible 4 jours 516920.7M 3 x 811

11.92 €

1 Disponible 4 jours 616920.7M 3 x 810

11.11 €

1 Disponible 4 jours 718922.4M 3 x 813

10.13 €

1 Disponible 4 jours 818922.4M 3 x 812

12.27 €

1 Disponible 4 jours 924926M 3 x 825

12.27 €

1 Disponible 4 jours 1024926M 3 x 824

13.10 €

1 Disponible 4 jours 11281131.8M 4 x 1240

12.60 €

1 Disponible 4 jours 12281131.8M 4 x 1239

14.96 €

1 Disponible 4 jours 13301133.9M 4 x 1245

14.49 €

1 Disponible 4 jours 14301133.9M 4 x 1243

16.70 €

1 Disponible 4 jours 15341339.4M 5 x 1468

16.70 €

1 Disponible 4 jours 16341339.4M 5 x 1465

18.32 €

1 Disponible 4 jours 17361341.2M 5 x 1474

18.32 €

1 Disponible 4 jours 18361341.2M 5 x 1471

21.18 €

1 Disponible 4 jours 19401546.4M 6 x 16104

17.73 €

1 Disponible 4 jours 20401546.4M 6 x 16101

19.09 €

1 Disponible 4 jours 21421548.1M 6 x 16113

19.09 €

1 Disponible 4 jours 22421548.1M 6 x 16107

20.36 €

1 Disponible 4 jours 23451550.8M 6 x 16127

20.36 €

1 Disponible 4 jours 24451550.8M 6 x 16122

18.99 €

1 Disponible 4 jours 25451550.8M 6 x 16120

22.96 €

1 Disponible 4 jours 26481553.7M 6 x 18139

22.96 €

1 Disponible 4 jours 28481553.7M 6 x 18128

25.15 €

1 Disponible 4 jours 30541558.6M 6 x 18171

27.30 €

1 Disponible 4 jours 32541558.6M 6 x 18161

34.64 €

1 Disponible 4 jours 34571561.6M 6 x 18181

31.19 €

1 Disponible 4 jours 35571561.6M 6 x 18172

34.64 €

1 Disponible 4 jours 36571561.6M 6 x 18169

43.29 €

1 Disponible 4 jours 38601565M 6 x 18183

41.59 €

1 Disponible 4 jours 40601565M 6 x 18172

73.28 €

1 Disponible 4 jours 42731979.4M 8 x 25383

71.62 €

1 Disponible 4 jours 45731979.4M 8 x 25360

97.67 €

1 Disponible 4 jours 48781984.2M 8 x 25414

94.32 €

1 Disponible 4 jours 50781984.2M 8 x 25386

99.04 €

1 Disponible 4 jours 55821988.8M 8 x 25395

104.03 €

1 Disponible 4 jours 60881994M 8 x 25440

109.17 €

1 Disponible 4 jours 65931999.8M 8 x 25465

114.68 €

1 Disponible 4 jours 709819104.5M 8 x 25495

120.45 €

1 Disponible 4 jours 7510319109.1M 8 x 25525

126.45 €

1 Disponible 4 jours 8010819113.8M 8 x 25550

154.32 €

1 Disponible 4 jours 9013032138.1M 12 x 301730

175.76 €

1 Disponible 4 jours 10014032147.6M 12 x 301890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Assistance technique