Réducteurs Biseau DZA, version A

Réducteurs Biseau DZA, version A
  • Remise sur volume
Données générales : 4 Tailles.
Rapport soit 1: 1 soit 2: 1. Toutes les positions de montage sont possibles.
Rapport de démultiplication jusqu'à max. 750 min -1 possible.
Boîtiers : Boîtiers en Aluminium Fonte monobloc à parois épaisses, entièrement étanche à l'huile et à la poussière.
Engrenage : Dents spiralées, trempé.
Arbres/système de Roulements : Les arbres d'entrée et de sortie sont rectifiés et montés sur Roulements à billes. À partir de la Taille 2 avec Rainures de clavette.
Lubrification/entretien : Lubrifié à vie, Viscosité ISO VG 150. Les boîtes de vitesses ne nécessitent aucun entretien.
Jeu angulaire : 15 à 30 minutes angulaires.
Température d'utilisation admissible : -18°C à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41001000
41001002
41001200
41001202
41001400
41001402
41001600
41001602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Taille Rapport Couple à 50 min -1 Md 2
(Nm)
Couple à 1 400 min -1 Md 2
(Nm)
F R max.
(N)
F Un max.
(N)
Poids
(kg)

174.53 €

1 Disponible 4 jours 811: 13.52.460200.3

174.53 €

1 Disponible 4 jours 812: 131.260200.3

224.69 €

1 Disponible 4 jours 1521: 1108.8140501.25

224.69 €

1 Disponible 4 jours 1522: 184.5140501.25

319.09 €

1 Disponible 4 jours 2031: 13527.2300803.75

319.09 €

1 Disponible 4 jours 2032: 12616300803.75

395.15 €

1 Disponible 4 jours 2541: 160444001606.2

395.15 €

1 Disponible 4 jours 2542: 150254001606.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Engrenage conique

Assistance technique