Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41092000 |
41092002 |
41092200 |
41092202 |
41092400 |
41092402 |
41092600 |
41092602 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Taille | Rapport | Couple à 50 min -1 Md 2 (Nm) | Couple à 1 400 min -1 Md 2 (Nm) | F R max. (N) | F Un max. (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 1 | 1: 1 | 2.2 | 1.6 | 60 | 20 | 0.492 | |
817.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 1 | 2: 1 | 1.6 | 1.1 | 60 | 20 | 0.492 | |
854.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 2 | 1: 1 | 7.2 | 6 | 140 | 50 | 1.855 | |
1,072.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 2 | 2: 1 | 5.7 | 4 | 140 | 50 | 1.855 | |
1,404.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 3 | 1: 1 | 21 | 19 | 300 | 80 | 5.536 | |
1,685.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 3 | 2: 1 | 19 | 12 | 300 | 80 | 5.536 | |
2,391.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 4 | 1: 1 | 42 | 31 | 400 | 160 | 9.445 | |
2,630.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 4 | 2: 1 | 39 | 21 | 400 | 160 | 9.445 |
Loading...
Type | Engrenage conique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Taille
Rapport
Couple à 50 min -1 Md 2(Nm)
Couple à 1 400 min -1 Md 2(Nm)
F R max.(N)
F Un max.(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles