Réducteurs à Biseau KEK Version A

Réducteurs à Biseau KEK Version A
  • Remise sur volume
Entraînements angulaires à couples élevés dans des Dimensions très réduites.
Convient à une grande variété d'applications
8 Tailles. Rapport 1:1.
Boîtiers : Aluminium, Anodisé Argent . Etanchéité contre les fuites de Lubrifiant, protection contre la poussière. Peut être monté dans n'importe quelle position.
Engrenage : Pignons coniques en Acier, Surface trempé.
Roulements : Roulements à billes avec Joint en caoutchouc RS.
Lubrification : Lubrification à la Graisse lubrifiante sans entretien.
Jeu angulaire : 3° +/-1°.
Durée d'utilisation : 20 % à 5 min.
Temps de vie : 1 000 heures à Puissance max. à Vitesse 500 min -1 et Durée d'utilisation 20 %.
Température d'utilisation admissible : -20° à +60°C.

* Non conforme à la norme DIN 6885.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41000101
41000102
41000103
41000104
41000105
41000106
41000107
41000110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Diamètre de la tige d
(mm)
Couple à 100 min -1
(Nm)
Puissance d'entraînement à 100 min -1
(W)
B1
(mm)
B2
(mm)
C1
(mm)
E
(mm)
Largeur de la clé Z
(mm)
Poids
(g)

127.35 €

1 Disponible 4 jours 160.353.7321812232*52

135.70 €

1 Disponible 4 jours 280.757.935201225273

138.86 €

1 Disponible 4 jours 3102.526.2422416304*142

143.10 €

1 Disponible 4 jours 412441.9462616334149

148.84 €

1 Disponible 4 jours 512552533016384268

152.01 €

1 Disponible 4 jours 612884563216404330

159.62 €

1 Disponible 4 jours 7121010560351642.54395

122.15 €

1 Disponible 4 jours 040.282.9626151018.5-29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Engrenage conique Rapport 1: 1

Assistance technique