Stock à Capuchon DIN 505 version L, avec Douille en Bronze rouge

Stock à Capuchon DIN 505 version L, avec Douille en Bronze rouge
  • Remise sur volume
Matériau : Fonte grise GG25 (GJL-250).
Douille Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).
Tolérance d'alésage : ISO D10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62032500
62033000
62033500
62034000
62034500
62035000
62036000
62037000
62038000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Tolérance d'alésage
(mm)
a
(mm)
b 1
(mm)
b 3
(mm)
c
(mm)
d 6
(mm)
d 7
(mm)
d 8
(mm)
h 1
(mm)
h 2
(mm)
h 3
(mm)
m
(mm)
m 1
(mm)
Poids
(kg)

207.06 €

1 Disponible 4 jours 25+0,149/+0,06516545402215M 12M 104078116651251.6

207.06 €

1 Disponible 4 jours 30+0,149/+0,06516545402215M 12M 104078116651251.6

255.92 €

1 Disponible 4 jours 35+0,18/+0,0818050452515M 12M 105095130751402.25

255.92 €

1 Disponible 4 jours 40+0,18/+0,0818050452515M 12M 105095130751402.25

252.53 €

1 Disponible 4 jours 45+0,18/+0,0821055503019M 16M 1260114142901603.25

252.53 €

1 Disponible 4 jours 50+0,18/+0,0821055503019M 16M 1260114142901603.25

347.26 €

1 Disponible 4 jours 60+0,22/+0,1022560553519M 16M 12701321621001754.35

459.77 €

1 Disponible 4 jours 70+0,22/+0,1027065604024M 20M 16801541921202107.1

556.12 €

1 Disponible 4 jours 80+0,22/+0,1029075704524M 20M 169017020613023010.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Roulements à Capuchon Matériau du corps de l'unité Fonte grise (GG25) / Bronze rouge RG7
Surface Vide

Assistance technique