Palier à bride DIN 502 version B, sans Douille

Palier à bride DIN 502 version B, sans Douille
  • Remise sur volume
Matériau : Fonte grise GG25 (GJL-250).
Tolérance d'alésage : ISO D7.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62112500
62113000
62113500
62114000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Tolérance d'alésage
(mm)
a
(mm)
d 3h9
(mm)
m
(mm)
Poids
(kg)

78.42 €

1 Disponible 4 jours 25+0,086/+0,065135501001.2

78.42 €

1 Disponible 4 jours 30+0,086/+0,065135501001.2

93.08 €

1 Disponible 4 jours 35+0,105/+0,080155651201.4

93.08 €

1 Disponible 4 jours 40+0,105/+0,080155651201.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride Matériau du corps de l'unité Fonte grise (GG25)
Surface Vide b(mm) 60 c(mm) 20
d 6(mm) 14 d 7(mm) M 12 F(mm) 20

Assistance technique