Palier à bride DIN 503 Version A, avec Douille en Bronze rouge

Palier à bride DIN 503 Version A, avec Douille en Bronze rouge
  • Remise sur volume
Matériau : Fonte grise GG25 (GJL-250).
Douille Rg7 (G-CuSn7ZnPb).
Tolérance d'alésage : ISO D10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62124000
62125000
62126000
62127000
62128000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Tolérance d'alésage
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d 3h9
(mm)
d 6
(mm)
d 7
(mm)
F
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Poids
(kg)

192.27 €

1 Disponible 4 jours 40+0,18/+0,0814570208014M 122085110503.1

253.52 €

1 Disponible 4 jours 50+0,18/+0,08175802510018M 1620105130605.5

295.41 €

1 Disponible 4 jours 60+0,22/+0,10195902512018M 1625125150808.1

411.14 €

1 Disponible 4 jours 70+0,22/+0,102201003014022M 202515017010012.2

559.41 €

1 Disponible 4 jours 80+0,22/+0,102401003016022M 203017019012014.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride Matériau du corps de l'unité Fonte grise (GG25) / Bronze rouge RG7
Surface Vide

Assistance technique