Stock à Support de palier robustes DIN 504 version A, avec Douille en Bronze rouge

Stock à Support de palier robustes DIN 504 version A, avec Douille en Bronze rouge
  • Remise sur volume
Matériau : Fonte grise GG25 (GJL-250).
Douille Rg7 (G-CuSn7ZnPb).
Tolérance d'alésage : ISO D10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62013000
62014000
62015000
62016000
62017000
62018000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Tolérance d'alésage
(mm)
a
(mm)
b 1
(mm)
b 2
(mm)
c
(mm)
d 3
(mm)
d 6
(mm)
d 7
(mm)
h 1
(mm)
h 2 max.
(mm)
m
(mm)
Poids
(kg)

136.84 €

1 Disponible 4 jours 30+0,149/+0,0651606045258015M 1250951203

175.14 €

1 Disponible 4 jours 40+0,18/+0,081907050309019M 16601101404.2

188.04 €

1 Disponible 4 jours 50+0,18/+0,0822080553510024M 20701251605.5

282.60 €

1 Disponible 4 jours 60+0,22/+0,1024090603512024M 20801451808.3

365.77 €

1 Disponible 4 jours 70+0,22/+0,10270100704514028M 249016521011.6

476.13 €

1 Disponible 4 jours 80+0,22/+0,10300100804516028M 2410018524017.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte grise (GG25) / Bronze rouge RG7
Surface Vide

Assistance technique