Inscription
Configurer
  • Diamètre intérieur d 1(mm)
  • Moins l'allocation d 1(mm)
  • Plus l'allocation d 1(mm)
  • Diamètre extérieur d 2(mm)
  • Allocation d 2(mm)
  • Longueur b 1(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Douilles BP, Polyamide 6.6 Fonte

Référence pièce:

encore indéterminée. 37 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diamètre intérieur d 1

(mm)

Moins l'allocation d 1

(mm)

Plus l'allocation d 1

(mm)

Diamètre extérieur d 2

(mm)

Allocation d 2

(mm)

Longueur b 1

(mm)

Poids

(g)

Quantité minimale de commande
8
0.06
0.1
12
0.1
10
1
1 pièces
8
0.06
0.1
14
0.1
10
1.3
1 pièces
10
0.08
0.12
12
0.1
10
0.5
1 pièces
10
0.08
0.12
14
0.1
10
1
1 pièces
10
0.08
0.12
16
0.12
10
1.5
1 pièces
12
0.1
0.14
14
0.1
10
0.7
1 pièces
12
0.1
0.14
16
0.12
10
1
1 pièces
12
0.1
0.14
18
0.12
14
1
1 pièces
15
0.12
0.18
20
0.12
15
2.5
1 pièces
15
0.12
0.18
22
0.14
15
3.5
1 pièces
15
0.12
0.18
25
0.14
15
5.5
1 pièces
16
0.13
0.19
20
0.12
15
2
1 pièces
16
0.13
0.19
22
0.14
15
3.2
1 pièces
16
0.13
0.19
24
0.14
15
4.2
1 pièces
20
0.16
0.23
24
0.14
15
2.5
1 pièces
20
0.16
0.23
25
0.14
15
3
1 pièces
20
0.16
0.23
26
0.14
20
5
1 pièces
20
0.16
0.23
28
0.15
20
7
1 pièces
20
0.16
0.23
30
0.15
20
9
1 pièces
25
0.18
0.25
30
0.15
20
5
1 pièces
25
0.18
0.25
30
0.15
32
7.8
1 pièces
25
0.18
0.25
32
0.15
20
7
1 pièces
25
0.18
0.25
35
0.18
20
10.5
1 pièces
28
0.2
0.28
32
0.15
20
4.2
1 pièces
28
0.2
0.28
38
0.18
19
11.2
1 pièces
30
0.21
0.3
35
0.18
20
5.7
1 pièces
30
0.21
0.3
36
0.18
30
10.5
1 pièces
30
0.21
0.3
40
0.18
30
18
1 pièces
32
0.22
0.32
36
0.18
30
7.5
1 pièces
32
0.22
0.32
40
0.18
30
15.5
1 pièces
40
0.24
0.36
45
0.2
40
14.5
1 pièces
40
0.24
0.36
48
0.2
40
25
1 pièces
40
0.24
0.36
50
0.2
40
32
1 pièces
50
0.3
0.43
56
0.22
50
43
1 pièces
50
0.3
0.43
60
0.22
50
48.5
1 pièces
54
0.32
0.46
62
0.22
60
48.5
1 pièces
60
0.34
0.48
70
0.24
60
68
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1.67 €
( 1.99 € )
4 jours ouvrables
2.92 €
( 3.47 € )
4 jours ouvrables
1.54 €
( 1.83 € )
4 jours ouvrables
2.84 €
( 3.38 € )
4 jours ouvrables
1.86 €
( 2.21 € )
4 jours ouvrables
2.79 €
( 3.32 € )
4 jours ouvrables
2.88 €
( 3.43 € )
4 jours ouvrables
2.92 €
( 3.47 € )
4 jours ouvrables
3.09 €
( 3.68 € )
4 jours ouvrables
3.48 €
( 4.14 € )
4 jours ouvrables
3.58 €
( 4.26 € )
4 jours ouvrables
2.92 €
( 3.47 € )
4 jours ouvrables
3.24 €
( 3.86 € )
4 jours ouvrables
3.48 €
( 4.14 € )
4 jours ouvrables
3.09 €
( 3.68 € )
4 jours ouvrables
3.24 €
( 3.86 € )
4 jours ouvrables
3.48 €
( 4.14 € )
4 jours ouvrables
3.58 €
( 4.26 € )
4 jours ouvrables
3.75 €
( 4.46 € )
4 jours ouvrables
3.48 €
( 4.14 € )
4 jours ouvrables
3.82 €
( 4.55 € )
4 jours ouvrables
3.58 €
( 4.26 € )
4 jours ouvrables
4.16 €
( 4.95 € )
4 jours ouvrables
3.75 €
( 4.46 € )
4 jours ouvrables
4.37 €
( 5.20 € )
4 jours ouvrables
3.81 €
( 4.53 € )
4 jours ouvrables
4.16 €
( 4.95 € )
4 jours ouvrables
4.71 €
( 5.60 € )
4 jours ouvrables
3.97 €
( 4.72 € )
4 jours ouvrables
4.48 €
( 5.33 € )
4 jours ouvrables
4.89 €
( 5.82 € )
4 jours ouvrables
5.71 €
( 6.79 € )
4 jours ouvrables
6.06 €
( 7.21 € )
4 jours ouvrables
5.93 €
( 7.06 € )
4 jours ouvrables
6.89 €
( 8.20 € )
4 jours ouvrables
7.06 €
( 8.40 € )
4 jours ouvrables
8.65 €
( 10.29 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Douille Palier lisse en Thermoplastique à faible coût. Faible Frottement.
Particulièrement adapté aux applications plus simples à températures normales.