Inscription
Configurer
  • Diamètre intérieur d 1(mm)
  • Diamètre extérieur d 2(mm)
  • Longueur b 1(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Douilles, modèle J, similaires à DIN 1850-3, en bronze fritté

Référence pièce:

encore indéterminée. 109 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diamètre intérieur d 1

(mm)

Diamètre extérieur d 2

(mm)

Longueur b 1

(mm)

Poids

(g)

Quantité minimale de commande
3
6
4
0.56
1 pièces
3
6
6
0.86
1 pièces
4
7
4
0.7
1 pièces
4
8
4
1.01
1 pièces
5
8
8
1.64
1 pièces
5
8
10
2.05
1 pièces
5
8
16
3.28
1 pièces
6
9
6
1.42
1 pièces
6
9
10
2.37
1 pièces
6
9
12
2.84
1 pièces
6
9
16
3.79
1 pièces
6
10
6
1.96
1 pièces
6
10
10
3.27
1 pièces
6
10
12
3.92
1 pièces
6
10
16
5.23
1 pièces
6
12
6
3.41
1 pièces
8
11
8
2.4
1 pièces
8
11
12
3.6
1 pièces
8
12
8
3.37
1 pièces
8
12
12
5.05
1 pièces
8
12
20
8.42
1 pièces
10
13
10
3.63
1 pièces
10
14
16
8.08
1 pièces
10
16
10
8.2
1 pièces
12
15
12
5.11
1 pièces
12
15
20
8.52
1 pièces
12
16
12
7.06
1 pièces
12
18
12
10.7
1 pièces
12
18
16
14.27
1 pièces
12
18
20
17.83
1 pièces
14
18
22
14.78
1 pièces
14
20
12
12.85
1 pièces
14
20
14
14.99
1 pièces
15
19
20
14.3
1 pièces
15
21
16
18.16
1 pièces
16
20
16
12.15
1 pièces
16
20
20
15.28
1 pièces
16
20
25
18.95
1 pièces
16
20
32
24.26
1 pièces
16
22
16
19.18
1 pièces
16
22
20
23.95
1 pièces
16
22
25
29.94
1 pièces
16
22
30
35.93
1 pièces
18
22
18
15.14
1 pièces
18
24
18
23.83
1 pièces
18
24
28
37.09
1 pièces
18
25
18
28.59
1 pièces
20
24
32
29.79
1 pièces
20
25
16
18.92
1 pièces
20
25
20
23.65
1 pièces
20
25
25
29.58
1 pièces
20
25
30
35.48
1 pièces
20
26
20
29.22
1 pièces
20
26
25
36.53
1 pièces
20
26
30
43.83
1 pièces
20
26
32
46.75
1 pièces
20
28
25
50.49
1 pièces
22
28
22
34.85
1 pièces
25
30
20
28.94
1 pièces
25
30
25
36.2
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1.98 €
( 2.36 € )
4 jours ouvrables
1.85 €
( 2.20 € )
4 jours ouvrables
1.97 €
( 2.34 € )
4 jours ouvrables
1.97 €
( 2.34 € )
4 jours ouvrables
2.84 €
( 3.38 € )
4 jours ouvrables
2.43 €
( 2.89 € )
4 jours ouvrables
2.01 €
( 2.39 € )
4 jours ouvrables
1.46 €
( 1.74 € )
4 jours ouvrables
2.07 €
( 2.46 € )
4 jours ouvrables
2.19 €
( 2.61 € )
4 jours ouvrables
2.52 €
( 3.00 € )
4 jours ouvrables
2.42 €
( 2.88 € )
4 jours ouvrables
2.25 €
( 2.68 € )
4 jours ouvrables
3.12 €
( 3.71 € )
4 jours ouvrables
3.58 €
( 4.26 € )
4 jours ouvrables
2.77 €
( 3.30 € )
4 jours ouvrables
2.17 €
( 2.58 € )
4 jours ouvrables
3.54 €
( 4.21 € )
4 jours ouvrables
2.40 €
( 2.86 € )
4 jours ouvrables
2.54 €
( 3.02 € )
4 jours ouvrables
4.64 €
( 5.52 € )
4 jours ouvrables
2.31 €
( 2.75 € )
4 jours ouvrables
2.58 €
( 3.07 € )
4 jours ouvrables
2.54 €
( 3.02 € )
4 jours ouvrables
2.17 €
( 2.58 € )
4 jours ouvrables
2.74 €
( 3.26 € )
4 jours ouvrables
2.42 €
( 2.88 € )
4 jours ouvrables
2.90 €
( 3.45 € )
4 jours ouvrables
3.85 €
( 4.58 € )
4 jours ouvrables
4.13 €
( 4.91 € )
4 jours ouvrables
4.09 €
( 4.87 € )
4 jours ouvrables
4.37 €
( 5.20 € )
4 jours ouvrables
4.51 €
( 5.37 € )
4 jours ouvrables
4.40 €
( 5.24 € )
4 jours ouvrables
5.58 €
( 6.64 € )
4 jours ouvrables
3.74 €
( 4.45 € )
4 jours ouvrables
4.60 €
( 5.47 € )
4 jours ouvrables
6.08 €
( 7.24 € )
4 jours ouvrables
8.82 €
( 10.50 € )
4 jours ouvrables
5.01 €
( 5.96 € )
4 jours ouvrables
5.76 €
( 6.85 € )
4 jours ouvrables
7.91 €
( 9.41 € )
4 jours ouvrables
7.97 €
( 9.48 € )
4 jours ouvrables
4.23 €
( 5.03 € )
4 jours ouvrables
6.29 €
( 7.49 € )
4 jours ouvrables
5.94 €
( 7.07 € )
4 jours ouvrables
6.06 €
( 7.21 € )
4 jours ouvrables
5.20 €
( 6.19 € )
4 jours ouvrables
4.06 €
( 4.83 € )
4 jours ouvrables
6.76 €
( 8.04 € )
4 jours ouvrables
6.28 €
( 7.47 € )
4 jours ouvrables
10.22 €
( 12.16 € )
4 jours ouvrables
6.29 €
( 7.49 € )
4 jours ouvrables
8.53 €
( 10.15 € )
4 jours ouvrables
10.72 €
( 12.76 € )
4 jours ouvrables
11.57 €
( 13.77 € )
4 jours ouvrables
12.34 €
( 14.68 € )
4 jours ouvrables
7.65 €
( 9.10 € )
4 jours ouvrables
6.53 €
( 7.77 € )
4 jours ouvrables
8.96 €
( 10.66 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Bronze fritté similaire SINT A50.
Autolubrifiant, revêtu d'huile, pressé prêt à installer et calibré.
Après les avoir montés à la presse dans un Corps de palier rigide avec un trou de montage H7, ces Stock ont une Tolérance d'alésage H7, à d 1 > 70 mm ils ont une Tolérance d'alésage H8.
Bords chanfreinée à 45°, au choix du fabricant.
Tolérance de concentricité IT9, à d 1 > 50 mm : Tolérance IT10.
Aucune déclaration concernant la Rugosité de surface selon la norme DIN 3141 (prénorme) ne peut être donnée en raison de la structure poreuse du métal fritté .