Inscription
Configurer
  • Diamètre intérieur d 1(mm)
  • Moins l'allocation d 1(mm)
  • Plus l'allocation d 1(mm)
  • Diamètre extérieur d 2(mm)
  • d 3(mm)
  • Longueur b 1(mm)
  • b 2(mm)
  • r(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Palier lisse à bride, Thermoplastique EP22 TM

Référence pièce:

encore indéterminée. 40 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diamètre intérieur d 1

(mm)

Moins l'allocation d 1

(mm)

Plus l'allocation d 1

(mm)

Diamètre extérieur d 2

(mm)

d 3

(mm)

Longueur b 1

(mm)

b 2

(mm)

r

(mm)

Poids

(g)

Quantité minimale de commande
8
0.025
0.083
10
15
5.5
1.0
0.3
0.4
1 pièces
8
0.025
0.083
10
15
7.5
1.0
0.3
0.5
1 pièces
8
0.025
0.083
10
15
10
1.0
0.3
0.5
1 pièces
10
0.025
0.083
12
18
7
1.0
0.3
0.6
1 pièces
10
0.025
0.083
12
18
9
1.0
0.3
0.7
1 pièces
10
0.025
0.083
12
18
12
1.0
0.3
0.8
1 pièces
10
0.025
0.083
12
18
15
1.0
0.3
1
1 pièces
10
0.025
0.083
12
18
17
1.0
0.3
1.1
1 pièces
12
0.032
0.102
14
20
7
1.0
0.3
0.6
1 pièces
12
0.032
0.102
14
20
9
1.0
0.3
0.8
1 pièces
12
0.032
0.102
14
20
12
1.0
0.3
1.2
1 pièces
12
0.032
0.102
14
20
15
1.0
0.3
1.3
1 pièces
12
0.032
0.102
14
20
17
1.0
0.3
1.4
1 pièces
12
0.032
0.102
14
20
20
1.0
0.3
1.5
1 pièces
14
0.032
0.102
16
22
12
1.0
0.3
0.9
1 pièces
14
0.032
0.102
16
22
17
1.0
0.3
1.5
1 pièces
15
0.032
0.102
17
23
9
1.0
0.3
1
1 pièces
15
0.032
0.102
17
23
12
1.0
0.3
1.2
1 pièces
15
0.032
0.102
17
23
17
1.0
0.3
1.5
1 pièces
15
0.032
0.102
17
23
20
1.0
0.3
1.8
1 pièces
16
0.032
0.102
18
24
12
1.0
0.5
1.3
1 pièces
16
0.032
0.102
18
24
17
1.0
0.3
1.7
1 pièces
18
0.032
0.102
20
26
12
1.0
0.5
1.4
1 pièces
18
0.032
0.102
20
26
17
1.0
0.3
2.1
1 pièces
20
0.040
0.124
23
30
11.5
1.5
0.5
2.4
1 pièces
20
0.040
0.124
23
30
16.5
1.5
0.5
3.2
1 pièces
20
0.040
0.124
23
30
21.5
1.5
0.5
3.9
1 pièces
25
0.040
0.124
28
35
11.5
1.5
0.5
2.9
1 pièces
25
0.040
0.124
28
35
16.5
1.5
0.5
3.9
1 pièces
25
0.040
0.124
28
35
21.5
1.5
0.5
4.9
1 pièces
30
0.040
0.124
34
42
16
2
0.5
6.4
1 pièces
30
0.040
0.124
34
42
26
2
0.5
9.5
1 pièces
30
0.040
0.124
34
42
40
2
0.5
13.9
1 pièces
40
0.050
0.150
44
52
16
2
0.5
8.4
1 pièces
40
0.050
0.150
44
52
26
2
0.5
12.4
1 pièces
40
0.050
0.150
44
52
50
2
0.5
22.2
1 pièces
50
0.050
0.150
55
63
26
2
0.5
18.8
1 pièces
50
0.050
0.150
55
63
60
2
0.5
40.4
1 pièces
60
0.050
0.150
65
73
50
2
0.5
40.5
1 pièces
60
0.050
0.150
65
73
70
2
0.5
55.6
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
2.21 €
( 2.63 € )
4 jours ouvrables
2.43 €
( 2.89 € )
4 jours ouvrables
2.50 €
( 2.98 € )
4 jours ouvrables
2.57 €
( 3.06 € )
4 jours ouvrables
2.59 €
( 3.08 € )
4 jours ouvrables
2.63 €
( 3.13 € )
4 jours ouvrables
2.69 €
( 3.20 € )
4 jours ouvrables
2.78 €
( 3.31 € )
4 jours ouvrables
2.88 €
( 3.43 € )
4 jours ouvrables
3.15 €
( 3.75 € )
4 jours ouvrables
3.28 €
( 3.90 € )
4 jours ouvrables
3.35 €
( 3.99 € )
4 jours ouvrables
3.38 €
( 4.02 € )
4 jours ouvrables
3.46 €
( 4.12 € )
4 jours ouvrables
3.21 €
( 3.82 € )
4 jours ouvrables
3.35 €
( 3.99 € )
4 jours ouvrables
3.21 €
( 3.82 € )
4 jours ouvrables
3.33 €
( 3.96 € )
4 jours ouvrables
3.46 €
( 4.12 € )
4 jours ouvrables
3.63 €
( 4.32 € )
4 jours ouvrables
3.48 €
( 4.14 € )
4 jours ouvrables
3.58 €
( 4.26 € )
4 jours ouvrables
3.60 €
( 4.28 € )
4 jours ouvrables
3.69 €
( 4.39 € )
4 jours ouvrables
3.71 €
( 4.41 € )
4 jours ouvrables
3.92 €
( 4.66 € )
4 jours ouvrables
4.17 €
( 4.96 € )
4 jours ouvrables
3.82 €
( 4.55 € )
4 jours ouvrables
4.28 €
( 5.09 € )
4 jours ouvrables
4.32 €
( 5.14 € )
4 jours ouvrables
4.39 €
( 5.22 € )
4 jours ouvrables
5.00 €
( 5.95 € )
4 jours ouvrables
5.45 €
( 6.49 € )
4 jours ouvrables
5.85 €
( 6.96 € )
4 jours ouvrables
6.83 €
( 8.13 € )
4 jours ouvrables
9.05 €
( 10.77 € )
4 jours ouvrables
11.69 €
( 13.91 € )
4 jours ouvrables
14.63 €
( 17.41 € )
4 jours ouvrables
17.24 €
( 20.52 € )
4 jours ouvrables
19.18 €
( 22.82 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Douille à Bride de Palier lisse en Thermoplastique avec une grande précision Dimension . Faible Frottement. Particulièrement adapté au fonctionnement à sec et à une utilisation à des températures très basses à moyennement élevées. Couleur : blanc.