Roues tendeurs de Chaîne KSP avec Roulements pour Chaîne à rouleaux monobrin DIN ISO 606 (anciennement DIN 8187)

Roues tendeurs de Chaîne KSP avec Roulements pour Chaîne à rouleaux monobrin DIN ISO 606 (anciennement DIN 8187)
  • Remise sur volume
Matériau : Pignon de chaîne Acier C45, finition Bruni .
Roulements en Acier pour roulements.
Roues à aubes prêts à monter, complets avec Roulements.
Rentable. Peut être monté aux points de déflexion ou de tension. Une finition parfaite et un montage stable du Roulements à billes avec des protections des deux côtés garantissent une grande résistance à la casse et à l'usure. Facile à monter grâce à l' Anneau interne extra long. Convient également aux machines agricoles et textiles. Roulements sans entretien, avec remplissage de Graisse lubrifiante .
Plage de température : -20° à +120°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14000000
14000100
14000120
14000200
14000300
14000316
14000500
14000514
14000515
14000516
14000520
14000521
14000600
14000613
14000614
14000615
14000616
14000618
14000621
14000700
14000712
14000713
14000716
14000800
14000815
14000817
14000900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
DIN ISO N° Distance de pas (mm/pouce) Diamètre extérieur d a
(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d
(mm)
Largeur de la dent A
(mm)
Largeur du Pignon de chaîne A 1
(mm)
Largeur du flanc de la dent C
(mm)
Alésage B
(mm)
Diamètre extérieur de Insert ND
(mm)
Largeur Insert B 1
(mm)
Largeur totale L
(mm)
Capacité de charge dyn.
(kN)
Capacité de charge statique
(kN)
Poids
(g)

20.79 €

1 Disponible 4 jours 2305 B-18 mm62.258.752.87.00.816 +0,26 / +0,13401218.37.54.5125

18.13 €

1 Disponible 4 jours 2106 B-13/8 x 7/32"68.063.915.37.01.016 +0,26 / +0,13401218.37.54.5145

17.21 €

1 Disponible 4 jours 2006 B-13/8 x 7/32"64.360.895.37.01.016 +0,26 / +0,13401218.37.54.5135

21.11 €

1 Disponible 4 jours 180811/2 x 1/8"78.973.143.07.01.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5170

21.11 €

1 Disponible 4 jours 180831/2 x 3/16"78.973.144.57.01.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5195

20.05 €

1 Disponible 4 jours 160831/2 x 3/16"70.965.104.57.01.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5169

19.24 €

1 Disponible 4 jours 1808 B-11/2 x 5/16"77.873.147.27.21.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5210

18.04 €

1 Disponible 4 jours 1408 B-11/2 x 5/16"61.857.077.27.21.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5117

18.54 €

1 Disponible 4 jours 1508 B-11/2 x 5/16"65.561.097.27.21.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5145

18.99 €

1 Disponible 4 jours 1608 B-11/2 x 5/16"69.565.107.27.21.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5163

21.34 €

1 Disponible 4 jours 2008 B-11/2 x 5/16"85.881.197.27.21.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5265

22.50 €

1 Disponible 4 jours 2108 B-11/2 x 5/16"89.785.227.27.21.316 +0,26 / +0,13401218.37.54.5289

20.55 €

1 Disponible 4 jours 1710 B-15/8 x 3/8"93.086.399.19.11.616 +0,26 / +0,13401218.37.54.5355

17.44 €

1 Disponible 4 jours 1310 B-15/8 x 3/8"73.066.329.19.11.616 +0,26 / +0,13401218.37.54.5215

18.04 €

1 Disponible 4 jours 1410 B-15/8 x 3/8"78.071.349.19.11.616 +0,26 / +0,13401218.37.54.5245

19.02 €

1 Disponible 4 jours 1510 B-15/8 x 3/8"83.076.369.19.11.616 +0,26 / +0,13401218.37.54.5285

20.06 €

1 Disponible 4 jours 1610 B-15/8 x 3/8"88.081.379.19.11.616 +0,26 / +0,13401218.37.54.5325

24.17 €

1 Disponible 4 jours 1810 B-15/8 x 3/8"98.391.429.19.11.616 +0,26 / +0,13401218.37.54.5405

28.12 €

1 Disponible 4 jours 2110 B-15/8 x 3/8"113.4106.529.19.11.616 +0,26 / +0,13401218.37.54.5565

21.72 €

1 Disponible 4 jours 1512 B-13/4 x 7/16"99.891.6311.111.12.016 +0,26 / +0,13401218.37.54.5470

17.16 €

1 Disponible 4 jours 1212 B-13/4 x 7/16"81.573.6111.111.12.016 +0,26 / +0,13401218.37.54.5280

18.43 €

1 Disponible 4 jours 1312 B-13/4 x 7/16"87.579.5911.111.12.016 +0,26 / +0,13401218.37.54.5340

23.94 €

1 Disponible 4 jours 1612 B-13/4 x 7/16"105.597.6511.111.12.016 +0,26 / +0,13401218.37.54.5540

33.66 €

1 Disponible 4 jours 1216 B-11" x 17,02 mm109.098.1416.216.22.520 +0 / -0,01471417.710.16.3705

38.41 €

1 Disponible 4 jours 1516 B-11" x 17,02 mm133.0122.1716.216.22.520 +0 / -0,01471417.710.16.31185

43.28 €

1 Disponible 4 jours 1716 B-11" x 17,02 mm149.0138.2216.216.22.520 +0 / -0,01471417.710.16.31545

60.22 €

1 Disponible 4 jours 1320 B-11 1/4 x 3/4"147.8132.6518.518.53.525 +0 / -0,01521521.011.07.11610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier (C45) / Acier pour roulements Surface Finition Bruni Nombre de brins 1

Assistance technique