Bagues d'arbre, Douilles de Pince avec filetage, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince avec filetage, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.

Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Vitesse max. : 4 000 min -1 .
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399604
62399605
62399606
62399608
62399610
62399612
62399616
62399620
62399624
62399630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Pas de filetage
(mm)
R max.
(mm)
Boulon DIN 912 Taille de filetage G
(mm)
Poids
(g)

17.63 €

1 Disponible 4 jours 1690.720.7M 3 x 8M 410

17.63 €

1 Disponible 4 jours 1690.820.7M 3 x 8M 511

17.63 €

1 Disponible 4 jours 1691.020.7M 3 x 8M 611

18.78 €

1 Disponible 4 jours 1891.2522.4M 3 x 8M 812

20.44 €

1 Disponible 4 jours 2491.526.0M 3 x 8M 1022

22.13 €

1 Disponible 4 jours 28111.7531.8M 4 x 12M 1239

25.19 €

1 Disponible 4 jours 34132.039.4M 5 x 14M 1663

30.75 €

1 Disponible 4 jours 40152.546.4M 6 x 16M 2097

32.93 €

1 Disponible 4 jours 45153.050.8M 6 x 16M 24117

39.15 €

1 Disponible 4 jours 54153.558.6M 6 x 18M 30163

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Assistance technique