Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62360400 |
62360500 |
62360600 |
62360800 |
62361000 |
62361200 |
62361600 |
62362000 |
62362400 |
62363000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu | Largeur | Pas de filetage (mm) | R max. (mm) | Boulon DIN 912 | Taille de filetage G (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 9 | 0.7 | 20.7 | M 3 x 8 | M 4 | 10 | |
6.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 9 | 0.8 | 20.7 | M 3 x 8 | M 5 | 11 | |
6.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 9 | 1.0 | 20.7 | M 3 x 8 | M 6 | 11 | |
6.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 9 | 1.25 | 22.4 | M 3 x 8 | M 8 | 12 | |
6.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 9 | 1.5 | 26.0 | M 3 x 8 | M 10 | 22 | |
7.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 11 | 1.75 | 31.8 | M 4 x 12 | M 12 | 39 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34 | 13 | 2.0 | 39.4 | M 5 x 14 | M 16 | 63 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 15 | 2.5 | 46.4 | M 6 x 16 | M 20 | 97 | |
14.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 15 | 3.0 | 50.8 | M 6 x 16 | M 24 | 117 | |
18.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 54 | 15 | 3.5 | 58.6 | M 6 x 18 | M 30 | 163 |
Loading...
Traitement de surface | Finition Bruni | Matériau | Acier (C45) |
---|
Configurer
Propriétés de base
du moyeu
Largeur
Pas de filetage(mm)
R max.(mm)
Boulon DIN 912
Taille de filetage G(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles