Douilles de perçage cylindriques à bride DIN 172 A

Douilles de perçage cylindriques à bride DIN 172 A
  • Remise sur volume
Matériau : 1.0718. Trempé et usiné avec précision selon les Tolérance intérieures et extérieures.
Douilles de perçage cylindriques à bride similaires à l'ancienne norme DIN 172, conception A. Dureté : 62±2 HRC (700-800 HV10).
Alésage arrondi côté Bride .
Trou de montage : Tolérance H7.
Autres Dimensions et modèles sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
622100606
622100706
622100806
622100906
622100909
62210106
62210109
622101106
622101109
622101206
622101209
622101306
622101309
622101406
622101409
622101506
622101509
622101606
622101609
622101706
622101709
622101806
622101809
622101906
622101909
62210206
62210209
622102106
622102109
622102206
622102209
622102306
622102309
622102406
622102409
622102506
622102509
622102606
622102609
622102708
622102712
622102716
622102808
622102812
622102816
622102908
622102912
622102916
62210308
62210312
62210316
622103108
622103112
622103116
622103208
622103212
622103216
622103308
622103312
622103316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur l 1
(mm)
d 3
(mm)
l 2
(mm)
Poids
(g)

22.67 €

1 Disponible 4 jours 0.636620.65

17.24 €

1 Disponible 4 jours 0.736620.65

17.24 €

1 Disponible 4 jours 0.836620.64

13.10 €

1 Disponible 4 jours 0.936620.64

15.01 €

1 Disponible 4 jours 0.939620.79

13.10 €

1 Disponible 4 jours 136620.63

15.01 €

1 Disponible 4 jours 139620.78

8.92 €

1 Disponible 4 jours 1.146720.95

10.26 €

1 Disponible 4 jours 1.149721.23

8.92 €

1 Disponible 4 jours 1.246720.95

10.26 €

1 Disponible 4 jours 1.249721.21

8.92 €

1 Disponible 4 jours 1.346720.94

10.26 €

1 Disponible 4 jours 1.349721.20

8.92 €

1 Disponible 4 jours 1.446720.93

10.26 €

1 Disponible 4 jours 1.449721.19

8.92 €

1 Disponible 4 jours 1.546720.92

10.26 €

1 Disponible 4 jours 1.549721.17

8.92 €

1 Disponible 4 jours 1.646720.90

10.26 €

1 Disponible 4 jours 1.649721.15

8.92 €

1 Disponible 4 jours 1.746720.89

10.26 €

1 Disponible 4 jours 1.749721.13

8.92 €

1 Disponible 4 jours 1.846720.88

10.26 €

1 Disponible 4 jours 1.849721.11

3.87 €

1 Disponible 4 jours 1.956821.27

4.73 €

1 Disponible 4 jours 1.959821.67

3.87 €

1 Disponible 4 jours 256821.26

4.71 €

1 Disponible 4 jours 259821.65

3.87 €

1 Disponible 4 jours 2.156821.24

4.71 €

1 Disponible 4 jours 2.159821.62

3.87 €

1 Disponible 4 jours 2.256821.23

4.73 €

1 Disponible 4 jours 2.259821.60

3.87 €

1 Disponible 4 jours 2.356821.21

4.73 €

1 Disponible 4 jours 2.359821.57

4.73 €

1 Disponible 4 jours 2.456821.19

4.73 €

1 Disponible 4 jours 2.459821.55

4.73 €

1 Disponible 4 jours 2.556821.17

4.73 €

1 Disponible 4 jours 2.559821.52

4.73 €

1 Disponible 4 jours 2.656821.16

4.73 €

1 Disponible 4 jours 2.659821.49

3.93 €

1 Disponible 4 jours 2.76892.52.11

4.41 €

1 Disponible 4 jours 2.761292.52.82

7.47 €

1 Disponible 4 jours 2.761692.53.53

3.93 €

1 Disponible 4 jours 2.86892.52.08

4.41 €

1 Disponible 4 jours 2.861292.52.78

7.47 €

1 Disponible 4 jours 2.861692.53.47

3.93 €

1 Disponible 4 jours 2.96892.52.05

4.41 €

1 Disponible 4 jours 2.961292.52.73

7.47 €

1 Disponible 4 jours 2.961692.53.42

3.92 €

1 Disponible 4 jours 36892.52.03

4.41 €

1 Disponible 4 jours 361292.52.69

7.43 €

1 Disponible 4 jours 361692.53.36

3.92 €

1 Disponible 4 jours 3.16892.52.00

4.41 €

1 Disponible 4 jours 3.161292.52.65

7.43 €

1 Disponible 4 jours 3.161692.53.30

3.93 €

1 Disponible 4 jours 3.26892.51.96

4.41 €

1 Disponible 4 jours 3.261292.52.60

7.47 €

1 Disponible 4 jours 3.261692.53.23

3.92 €

1 Disponible 4 jours 3.36892.51.93

4.41 €

1 Disponible 4 jours 3.361292.52.55

7.43 €

1 Disponible 4 jours 3.361692.53.17

Loading...

Informations de base

Matériau Acier (trempé) Traitement de surface Non fourni

Assistance technique