Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth (T) | Alésage H7 (mm) | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Diamètre du moyeu ND (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur de la rainure K H9 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette T 2 (mm) | Taille de filetage M | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 12 | 48.7 | 45.07 | 29 | 39 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.239 | |
40.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 14 | 48.7 | 45.07 | 29 | 39 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.225 | |
40.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 15 | 48.7 | 45.07 | 30 | 39 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.225 | |
40.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 16 | 48.7 | 45.07 | 31 | 39 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.224 | |
44.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 12 | 53.0 | 49.07 | 33 | 42 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.325 | |
44.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 14 | 53.0 | 49.07 | 33 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.309 | |
44.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 15 | 53.0 | 49.07 | 33 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.302 | |
44.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 16 | 53.0 | 49.07 | 33 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.294 | |
48.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 14 | 57.4 | 53.07 | 37 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.390 | |
48.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 15 | 57.4 | 53.07 | 37 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.383 | |
48.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 16 | 57.4 | 53.07 | 37 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.375 | |
48.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 20 | 57.4 | 53.07 | 37 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.336 | |
48.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 25 | 57.4 | 53.07 | 42 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.313 | |
51.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 15 | 61.8 | 57.07 | 41 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.472 | |
51.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 16 | 61.8 | 57.07 | 41 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.464 | |
51.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 20 | 61.8 | 57.07 | 41 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.425 | |
51.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 25 | 61.8 | 57.07 | 41 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.364 | |
55.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 15 | 65.5 | 61.09 | 45 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.569 | |
55.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 16 | 65.5 | 61.09 | 45 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.562 | |
55.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 20 | 65.5 | 61.09 | 45 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.521 | |
55.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | 65.5 | 61.09 | 45 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.460 | |
55.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 30 | 65.5 | 61.09 | 47 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.413 | |
58.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 16 | 69.5 | 65.10 | 50 | 42 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.680 | |
58.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 18 | 69.5 | 65.10 | 50 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.659 | |
58.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 20 | 69.5 | 65.10 | 50 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.640 | |
58.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 25 | 69.5 | 65.10 | 50 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.579 | |
62.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 16 | 73.6 | 69.11 | 52 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.767 | |
62.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 18 | 73.6 | 69.11 | 52 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.747 | |
62.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 20 | 73.6 | 69.11 | 52 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.728 | |
62.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 25 | 73.6 | 69.11 | 52 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.666 | |
62.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 30 | 73.6 | 69.11 | 52 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.596 | |
65.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 20 | 77.8 | 73.14 | 56 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.849 | |
65.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 25 | 77.8 | 73.14 | 56 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.787 | |
65.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 30 | 77.8 | 73.14 | 56 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.717 | |
65.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 35 | 77.8 | 73.14 | 56 | 42 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.630 | |
68.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 20 | 81.7 | 77.16 | 60 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.983 | |
68.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 25 | 81.7 | 77.16 | 60 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.921 | |
68.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 30 | 81.7 | 77.16 | 60 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.851 | |
68.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 35 | 81.7 | 77.16 | 60 | 42 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.764 | |
68.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 20 | 85.8 | 81.19 | 64 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.120 | |
68.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 25 | 85.8 | 81.19 | 64 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.06 | |
68.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 30 | 85.8 | 81.19 | 64 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.990 | |
68.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 35 | 85.8 | 81.19 | 64 | 42 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.900 | |
67.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 20 | 89.7 | 85.22 | 68 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.270 | |
67.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 25 | 89.7 | 85.22 | 68 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.200 | |
67.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 30 | 89.7 | 85.22 | 68 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.130 | |
67.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 35 | 89.7 | 85.22 | 68 | 42 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.050 | |
71.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 20 | 93.8 | 89.24 | 70 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.380 | |
71.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 25 | 93.8 | 89.24 | 70 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.320 | |
73.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 20 | 98.2 | 93.27 | 70 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.47 | |
73.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 25 | 98.2 | 93.27 | 70 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.410 | |
73.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 30 | 98.2 | 93.27 | 70 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.340 | |
77.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 20 | 101.8 | 97.29 | 70 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.570 | |
77.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 25 | 101.8 | 97.29 | 70 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.510 | |
80.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 20 | 105.8 | 101.33 | 70 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.66 | |
80.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 25 | 105.8 | 101.33 | 70 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.600 | |
80.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 30 | 105.8 | 101.33 | 70 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.53 | |
86.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 25 | 126.1 | 121.50 | 80 | 44 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.400 | |
86.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 30 | 126.1 | 121.50 | 80 | 44 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.320 | |
86.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 35 | 126.1 | 121.50 | 80 | 44 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.230 |
Loading...
Material | Acier (C45) | Surface Treatment | Non fourni | Nombre de brins | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Trempé | Oui | Moyeu | Un | DIN ISO N° | 08 B-2 |
Version | A |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth(T)
Alésage H7(mm)
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Diamètre du moyeu ND(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur de la rainure K H9(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
Taille de filetage M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles