Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth (T) | Alésage H7 (mm) | Version | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Diamètre du moyeu ND (mm) | Largeur de la rainure K H9 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette T 2 (mm) | Taille de filetage M | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 20 | A | 63.0 | 56.34 | 37 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.427 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 25 | B | 63.0 | 56.34 | 42 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.401 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 30 | B | 63.0 | 56.34 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.346 | |
45.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 20 | A | 68.0 | 61.34 | 42 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.555 | |
45.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 25 | A | 68.0 | 61.34 | 44 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.510 | |
45.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 30 | B | 68.0 | 61.34 | 49 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.473 | |
48.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 20 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.695 | |
48.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 25 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.629 | |
48.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 30 | A | 73.0 | 66.32 | 49 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.577 | |
51.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 20 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.849 | |
51.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 25 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.783 | |
51.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 30 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.709 | |
56.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 20 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.021 | |
56.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.954 | |
56.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 30 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.878 | |
56.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 35 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.784 | |
60.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 20 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.170 | |
60.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 25 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.11 | |
60.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 30 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.030 | |
60.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 35 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.940 | |
64.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 20 | A | 93.0 | 86.39 | 60 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.290 | |
64.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 25 | A | 93.0 | 86.39 | 60 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.230 | |
64.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 30 | A | 93.0 | 86.39 | 60 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.150 | |
64.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 35 | A | 93.0 | 86.39 | 60 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.06 | |
68.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 20 | A | 98.3 | 91.42 | 70 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.580 | |
68.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 25 | A | 98.3 | 91.42 | 70 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.510 | |
68.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 30 | A | 98.3 | 91.42 | 70 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.44 | |
68.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 35 | A | 98.3 | 91.42 | 70 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.340 | |
68.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 40 | A | 98.3 | 91.42 | 70 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.230 | |
72.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 20 | A | 103.3 | 96.45 | 70 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.710 | |
72.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 25 | A | 103.3 | 96.45 | 70 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.65 | |
72.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 30 | A | 103.3 | 96.45 | 70 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.570 | |
72.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 35 | A | 103.3 | 96.45 | 70 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.480 | |
72.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 40 | A | 103.3 | 96.45 | 70 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.370 | |
76.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 20 | A | 108.4 | 101.49 | 75 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.940 | |
76.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 25 | A | 108.4 | 101.49 | 75 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.88 | |
76.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 30 | A | 108.4 | 101.49 | 75 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.800 | |
76.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 35 | A | 108.4 | 101.49 | 75 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.710 | |
76.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 40 | A | 108.4 | 101.49 | 75 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.600 | |
78.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 20 | A | 113.4 | 106.52 | 75 | 6 | 2.8 | M 5 | 2.100 | |
78.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 25 | A | 113.4 | 106.52 | 75 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.030 | |
78.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 30 | A | 113.4 | 106.52 | 75 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.950 | |
78.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 35 | A | 113.4 | 106.52 | 75 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.860 | |
78.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 40 | A | 113.4 | 106.52 | 75 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.750 | |
81.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 20 | A | 118.0 | 111.55 | 80 | 6 | 2.8 | M 5 | 2.350 | |
81.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 25 | A | 118.0 | 111.55 | 80 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.280 | |
81.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 30 | A | 118.0 | 111.55 | 80 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.210 | |
87.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 20 | A | 123.4 | 116.58 | 80 | 6 | 2.8 | M 5 | 2.520 | |
87.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 25 | A | 123.4 | 116.58 | 80 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.450 | |
87.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 30 | A | 123.4 | 116.58 | 80 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.370 | |
87.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 35 | A | 123.4 | 116.58 | 80 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.280 | |
87.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 40 | A | 123.4 | 116.58 | 80 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.170 | |
83.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 20 | A | 128.3 | 121.62 | 80 | 6 | 2.8 | M 5 | 2.690 | |
83.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 25 | A | 128.3 | 121.62 | 80 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.630 | |
83.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 30 | A | 128.3 | 121.62 | 80 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.550 | |
91.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 25 | A | 134.0 | 126.66 | 80 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.810 | |
91.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 30 | A | 134.0 | 126.66 | 80 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.740 | |
91.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 35 | A | 134.0 | 126.66 | 80 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.64 | |
91.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 40 | A | 134.0 | 126.66 | 80 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.530 |
Loading...
Material | Acier (C45) | Surface Treatment | Non fourni | Nombre de brins | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Trempé | Oui | Moyeu | Un | DIN ISO N° | 10 B-2 |
Longueur totale L(mm) | 45 |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth(T)
Alésage H7(mm)
Version
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Diamètre du moyeu ND(mm)
Largeur de la rainure K H9(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
Taille de filetage M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles