Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth (T) | Alésage H7 (mm) | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Diamètre du moyeu ND (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur de la rainure K H9 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette T 2 (mm) | Taille de filetage M | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 20 | 75.0 | 67.61 | 46 | 54 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.815 | |
44.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 25 | 75.0 | 67.61 | 46 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.737 | |
44.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 30 | 75.0 | 67.61 | 51 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.815 | |
46.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 20 | 81.5 | 73.61 | 52 | 54 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.040 | |
46.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 25 | 81.5 | 73.61 | 52 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.961 | |
46.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 30 | 81.5 | 73.61 | 52 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.871 | |
46.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 35 | 81.5 | 73.61 | 56 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.821 | |
50.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 20 | 87.5 | 79.59 | 58 | 54 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.280 | |
50.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 25 | 87.5 | 79.59 | 58 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.200 | |
50.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 30 | 87.5 | 79.59 | 58 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.11 | |
50.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 35 | 87.5 | 79.59 | 58 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 1 | |
54.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 20 | 93.6 | 85.61 | 64 | 54 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.560 | |
54.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 25 | 93.6 | 85.61 | 64 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.47 | |
54.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 30 | 93.6 | 85.61 | 64 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.380 | |
54.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 35 | 93.6 | 85.61 | 64 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.270 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 20 | 99.8 | 91.63 | 70 | 54 | 6 | 2.8 | M 5 | 1.850 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | 99.8 | 91.63 | 70 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.770 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 30 | 99.8 | 91.63 | 70 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.680 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 35 | 99.8 | 91.63 | 70 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.570 | |
65.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 25 | 105.5 | 97.65 | 75 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.070 | |
65.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 30 | 105.5 | 97.65 | 75 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.98 | |
65.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 35 | 105.5 | 97.65 | 75 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.870 | |
65.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 40 | 105.5 | 97.65 | 75 | 54 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.73 | |
70.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 25 | 111.5 | 103.67 | 80 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.39 | |
70.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 30 | 111.5 | 103.67 | 80 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.300 | |
70.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 35 | 111.5 | 103.67 | 80 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.180 | |
70.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 40 | 111.5 | 103.67 | 80 | 54 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.05 | |
75.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 25 | 118.0 | 109.71 | 80 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.61 | |
75.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 30 | 118.0 | 109.71 | 80 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.520 | |
75.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 35 | 118.0 | 109.71 | 80 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.400 | |
75.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 40 | 118.0 | 109.71 | 80 | 54 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.270 | |
76.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 25 | 124.2 | 115.75 | 80 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.840 | |
76.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 30 | 124.2 | 115.75 | 80 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.750 | |
76.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 35 | 124.2 | 115.75 | 80 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.64 | |
76.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 40 | 124.2 | 115.75 | 80 | 54 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.510 | |
77.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 25 | 129.7 | 121.78 | 80 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.090 | |
77.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 30 | 129.7 | 121.78 | 80 | 54 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.000 | |
77.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 35 | 129.7 | 121.78 | 80 | 54 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.880 | |
77.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 40 | 129.7 | 121.78 | 80 | 54 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.750 | |
79.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 25 | 136.0 | 127.82 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.820 | |
79.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 30 | 136.0 | 127.82 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.720 | |
79.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 35 | 136.0 | 127.82 | 90 | 59 | 10 | 3.3 | M 8 | 3.59 | |
79.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 40 | 136.0 | 127.82 | 90 | 59 | 12 | 3.3 | M 10 | 3.450 | |
79.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 45 | 136.0 | 127.82 | 90 | 59 | 14 | 3.8 | M 12 | 3.290 | |
84.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 25 | 141.8 | 133.86 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 4.090 | |
84.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 30 | 141.8 | 133.86 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.99 | |
84.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 35 | 141.8 | 133.86 | 90 | 59 | 10 | 3.3 | M 8 | 3.870 | |
84.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 40 | 141.8 | 133.86 | 90 | 59 | 12 | 3.3 | M 10 | 3.720 | |
90.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 25 | 149.0 | 139.90 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 4.38 | |
90.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 30 | 149.0 | 139.90 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 4.290 | |
90.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 35 | 149.0 | 139.90 | 90 | 59 | 10 | 3.3 | M 8 | 4.16 | |
90.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 40 | 149.0 | 139.90 | 90 | 59 | 12 | 3.3 | M 10 | 4.020 | |
90.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 45 | 149.0 | 139.90 | 90 | 59 | 14 | 3.8 | M 12 | 3.850 | |
92.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 25 | 153.9 | 145.94 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 4.680 | |
92.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 30 | 153.9 | 145.94 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 4.590 | |
92.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 35 | 153.9 | 145.94 | 90 | 59 | 10 | 3.3 | M 8 | 4.460 | |
92.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 40 | 153.9 | 145.94 | 90 | 59 | 12 | 3.3 | M 10 | 4.32 | |
99.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 25 | 160.0 | 152.00 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 5.000 | |
99.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 30 | 160.0 | 152.00 | 90 | 59 | 8 | 3.3 | M 6 | 4.900 | |
99.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 35 | 160.0 | 152.00 | 90 | 59 | 10 | 3.3 | M 8 | 4.770 |
Loading...
Material | Acier (C45) | Surface Treatment | Non fourni | Nombre de brins | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Trempé | Oui | Moyeu | Un | DIN ISO N° | 12 B-2 |
Version | A |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth(T)
Alésage H7(mm)
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Diamètre du moyeu ND(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur de la rainure K H9(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
Taille de filetage M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles