Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
56.30 € ( 67.00 € ) | 4 jours ouvrables |
66.42 € ( 79.04 € ) | 4 jours ouvrables |
78.60 € ( 93.53 € ) | 4 jours ouvrables |
91.18 € ( 108.50 € ) | 4 jours ouvrables |
127.78 € ( 152.06 € ) | 4 jours ouvrables |
170.21 € ( 202.55 € ) | 4 jours ouvrables |
224.57 € ( 267.24 € ) | 4 jours ouvrables |
260.46 € ( 309.95 € ) | 4 jours ouvrables |
327.42 € ( 389.63 € ) | 4 jours ouvrables |
403.16 € ( 479.76 € ) | 4 jours ouvrables |
479.51 € ( 570.62 € ) | 4 jours ouvrables |
525.20 € ( 624.99 € ) | 4 jours ouvrables |
652.02 € ( 775.90 € ) | 4 jours ouvrables |
Matériau : Moyeux Accouplement : Fonte grise GG25 (GJL-250).
Élastomères : NBR, Dureté 80° A Shore, noir.
Accouplement à Came flexible en torsion, à sécurité intégrée, avec Effet d'amortissement.
La version MÄDLER ® est améliorée:
Les griffes usinées permettent une Durée de vie plus longue.
Les Accouplements sont non alésés ou pré-alésés, selon la Taille.
Alésages personnalisés et Rainures à clavette disponible moyennant un supplément.
Plage de température : -30°C à +80°C.