Référence pièce:
références possibles.Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
139.27 € ( 165.73 € ) | 4 jours ouvrables |
190.50 € ( 226.69 € ) | 4 jours ouvrables |
250.71 € ( 298.34 € ) | 4 jours ouvrables |
294.31 € ( 350.23 € ) | 4 jours ouvrables |
375.52 € ( 446.87 € ) | 4 jours ouvrables |
456.52 € ( 543.26 € ) | 4 jours ouvrables |
546.03 € ( 649.78 € ) | 4 jours ouvrables |
595.55 € ( 708.70 € ) | 4 jours ouvrables |
760.02 € ( 904.42 € ) | 4 jours ouvrables |
Matériau : Moyeux Accouplement : Fonte grise GG25 (GJL-250).
Élastomères : NBR, Dureté 80° A Shore, noir.
Accouplement à Came flexible en torsion, à sécurité intégrée, avec Effet d'amortissement. Avec Anneau de mâchoire boulonné. La Anneau à mâchoires amovible permet de remplacer les élastomères sans déplacer les moyeux sur les arbres.
La version MÄDLER ® est améliorée:
Les griffes usinées permettent une Durée de vie plus longue.
Les Accouplements sont non alésés ou pré-alésés, selon la Taille.
Alésages personnalisés et Rainures à clavette disponible moyennant un supplément.
Plage de température : -30°C à +80°C.