Moyeux boulonnés pour Douilles coniques

Moyeux boulonnés pour Douilles coniques
  • Remise sur volume
Matériau : Fonte grise GG25. Produit n° 14090147: en Acier.
Moyeu pour la fixation d'une Roue à Chaîne ou de pièces similaires avec une Douille conique à bas prix sur un arbre. La Roue doit être dotée d'un trou central ø D (Tolérance recommandée : H8) et d'alésages pour les Boulons de montage. La Longueur de la vis dépend de la Largeur de roue. Les Boulon et les Ecrous ne sont pas inclus. La Roue et la Douille conique doivent être commandées séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14090120
14090121
14090125
14090130
14090135
14090136
14090140
14090141
14090145
14090146
14090147
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Pour Douille de Pince [Type] Diamètre extérieur d a
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre de la Surface de montage D -0,05
(mm)
Diamètre du moyeu C
(mm)
Largeur du moyeu B 1
(mm)
Largeur de la bride d a B 2
(mm)
Diamètre du cercle de perçage des trous de montage DB
(mm)
Quantité de trous N°
(mm)
Diamètre du trou B
(mm)
Distance angulaire pour chaque trou
(°)
Poids
(kg)

14.46 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)12101202580709.07.510067.560°0.90

22.77 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)12101802590759.256.513567.560°1.55

17.48 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)16101302590809.07.511067.560°1.00

32.37 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)1615200381108515.37.515067.560°2.45

24.30 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)2012145321159512.09.512569.560°1.50

52.95 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)20122703214011011.88.519069.560°4.4

41.78 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)25171854513011519.012.5155611.560°3.1

90.30 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)25173404517012517.89.5240811.545°7.9

63.52 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)30202205116514519.012.5190613.560°5.0

151.78 €

1 Disponible 4 jours Fonte grise (GG25)30204305122016018.813.5300813.545°16.5

183.02 €

1 Disponible 4 jours Acier30204855125016018.813.5340813.545°19.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface Vide Largeur de la Surface d'assemblage B 3(mm) 2.5

Assistance technique