Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61570500 |
61570600 |
61570635 |
61570800 |
61570900 |
61571000 |
61571100 |
61571200 |
61571400 |
61571500 |
61571600 |
61571700 |
61571800 |
61571900 |
61572000 |
61572200 |
61572500 |
61573000 |
61573500 |
61573800 |
61574000 |
61575000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | L1 (mm) | Longueur L (mm) | L2 (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Taille de filetage (mm) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Nombre de Boulon (pièces) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 6 | 2 | 150 | 55 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.012 | |
28.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 9 | 3 | 184 | 69 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.012 | |
28.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.35 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 10 | 3 | 180 | 72 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.012 | |
30.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 18 | 10.5 | 11 | 13.5 | 12 | 3 | 141 | 62 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.015 | |
32.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 17 | 4 | 132 | 60 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.02 | |
31.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 19 | 4 | 120 | 60 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.019 | |
35.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 22 | 12.5 | 13 | 15.5 | 21 | 4 | 108 | 54 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.024 | |
35.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 22 | 12.5 | 13 | 15.5 | 24 | 4 | 102 | 55 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.022 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 26 | 16.5 | 17 | 20 | 40 | 6 | 94 | 50 | M 3 x 16 | 2.1 | 4 | 0.039 | |
40.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 28 | 16.5 | 17 | 20 | 44 | 6 | 93 | 50 | M 3 x 16 | 2.1 | 4 | 0.044 | |
43.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 32 | 16.5 | 17 | 21 | 86 | 10 | 158 | 79 | M 4 x 16 | 4.9 | 4 | 0.067 | |
45.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 88 | 10 | 116 | 56 | M 4 x 20 | 4.9 | 4 | 0.09 | |
45.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 94 | 11 | 110 | 57 | M 4 x 20 | 4.9 | 4 | 0.087 | |
45.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 99 | 11 | 104 | 56 | M 4 x 20 | 4.9 | 4 | 0.08 | |
49.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 38 | 20.5 | 21 | 26 | 179 | 17 | 169 | 89 | M 5 x 20 | 10 | 4 | 0.1 | |
55.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 40 | 20.5 | 21 | 26 | 187 | 18 | 146 | 90 | M 5 x 20 | 10 | 4 | 0.11 | |
61.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 47 | 25 | 26 | 32 | 300 | 24 | 147 | 78 | M 6 x 25 | 17 | 4 | 0.19 | |
72.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 55 | 25 | 26 | 32 | 510 | 32 | 174 | 95 | M 6 x 25 | 17 | 6 | 0.27 | |
91.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 60 | 30 | 31 | 37 | 820 | 47 | 172 | 100 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0.36 | |
105.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 65 | 30 | 31 | 37 | 880 | 47 | 157 | 92 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0.43 | |
101.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 65 | 30 | 31 | 37 | 1000 | 50 | 171 | 99 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0.4 | |
134.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 80 | 30 | 36 | 44 | 2150 | 89 | 190 | 118 | M 8 x 35 | 40 | 8 | 0.7 |
Loading...
centrage | Fourni | Matériau | Acier | Surface | Revêtement QPQ |
---|---|---|---|---|---|
Type | BAR-QPQ | Conception (forme) | Cylindrique avec plusieurs Vis |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
L1(mm)
Longueur L(mm)
L2(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Taille de filetage(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Nombre de Boulon (pièces)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles