Ensembles de Verrouillage Bar, en inoxydable

Ensembles de Verrouillage Bar, en inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4401 (AISI 316).
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Acier inoxydable.
· Pour faibles couples.
· Très bonne répartition de la Pression.
· Très bon autocentrage.
· Déblocage automatique au démontage.
· Convient également aux grandes tolérances de moyeu et d’arbre.
· Léger déporté axial possible lors du Assemblage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61599406
61599407
61599408
61599409
61599410
61599411
61599412
61599414
61599415
61599416
61599417
61599418
61599419
61599420
61599422
61599424
61599425
61599428
61599430
61599432
61599435
61599438
61599440
61599450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Taille de filetage
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Nombre de Boulon (pièces) Poids
(kg)

92.91 €

1 Disponible 4 jours 61610.51113.530.94919M 2,5 x 100.530.012

92.92 €

1 Disponible 4 jours 71710.51113.530.94217M 2,5 x 100.530.013

92.92 €

1 Disponible 4 jours 81810.51113.540.93717M 2,5 x 100.530.015

100.64 €

1 Disponible 4 jours 92012.51315.561.23717M 2,5 x 120.540.02

100.72 €

1 Disponible 4 jours 102012.51315.561.23317M 2,5 x 120.540.019

100.72 €

1 Disponible 4 jours 112212.51315.571.23015M 2,5 x 120.540.024

108.46 €

1 Disponible 4 jours 122212.51315.571.22615M 2,5 x 120.540.022

108.46 €

1 Disponible 4 jours 142616.51720131.92815M 3 x 160.940.039

108.46 €

1 Disponible 4 jours 152816.51720141.92614M 3 x 160.940.044

116.21 €

1 Disponible 4 jours 163216.51721283.54523M 4 x 162.240.066

116.18 €

1 Disponible 4 jours 173520.52125303.53417M 4 x 202.240.092

116.17 €

1 Disponible 4 jours 183520.52125323.53217M 4 x 202.240.087

116.17 €

1 Disponible 4 jours 193520.52125343.53117M 4 x 202.240.084

116.14 €

1 Disponible 4 jours 203820.52126555.54524M 5 x 204.240.1

123.94 €

1 Disponible 4 jours 224020.52126615.54123M 5 x 204.240.11

123.90 €

1 Disponible 4 jours 24472521329684423M 6 x 257.340.2

131.64 €

1 Disponible 4 jours 254725263210084323M 6 x 257.340.19

139.43 €

1 Disponible 4 jours 2850252632210155732M 6 x 257.340.22

154.89 €

1 Disponible 4 jours 3055252632220155429M 6 x 257.360.27

162.68 €

1 Disponible 4 jours 3255252632240155029M 6 x 257.360.25

170.33 €

1 Disponible 4 jours 3560303137350205532M 6 x 307.380.36

170.36 €

1 Disponible 4 jours 3865303137380205129M 6 x 307.380.43

185.92 €

1 Disponible 4 jours 4065303137400204829M 6 x 307.380.4

187.39 €

1 Disponible 4 jours 5080353644860367647M 8 x 351880.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier inoxydable (1.4401) Surface Vide
Type Bar INOXYDABLE Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique