Ensembles de Verrouillage COM-A, revêtement QPQ

Ensembles de Verrouillage COM-A, revêtement QPQ
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple une Poulie à courroie trapézoïdale ou similaire) sur un arbre.
· Revêtement QPQ : haute résistance à la corrosion, résistance à la fatigue améliorée, principalement sans danger pour les aliments (plus d'informations, voir ci-dessous).
· Pour couples moyens élevés.
· Pas autocentré.
· Déblocage automatique au démontage.
· Aucun mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61577514
61577515
61577516
61577517
61577518
61577519
61577520
61577522
61577524
61577525
61577528
61577530
61577532
61577535
61577538
61577540
61577545
61577550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

20.26 €

1 Disponible 4 jours 14422026180262918 x M6 x 18150.18

20.26 €

1 Disponible 4 jours 15422026200272828 x M6 x 18150.18

20.67 €

1 Disponible 4 jours 16442026205262518 x M6 x 18150.18

20.67 €

1 Disponible 4 jours 17442026220262408 x M6 x 18150.18

21.17 €

1 Disponible 4 jours 18472026230251958 x M6 x 18150.22

21.17 €

1 Disponible 4 jours 19472026270282218 x M6 x 18150.22

21.51 €

1 Disponible 4 jours 20472026290282328 x M6 x 18150.22

20.29 €

1 Disponible 4 jours 22472026290302008 x M6 x 18150.21

21.71 €

1 Disponible 4 jours 24502026380322168 x M6 x 18150.21

22.18 €

1 Disponible 4 jours 25502026400332008 x M6 x 18150.23

23.56 €

1 Disponible 4 jours 285520265203620810 x M6 x 18150.27

22.61 €

1 Disponible 4 jours 305520265203718310 x M6 x 18150.26

24.71 €

1 Disponible 4 jours 326020266904320912 x M6 x 18150.28

24.71 €

1 Disponible 4 jours 356020267704419612 x M6 x 18150.3

27.15 €

1 Disponible 4 jours 386520269404920214 x M6 x 18150.33

28.28 €

1 Disponible 4 jours 406520269804919014 x M6 x 18150.32

29.51 €

1 Disponible 4 jours 4575243217007421612 x M8 x 22370.55

35.72 €

1 Disponible 4 jours 5080243218307519612 x M8 x 22370.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Non fourni Matériau Acier Surface Revêtement QPQ
Type COM-A QPQ Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique