Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur L (mm) | L2 (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Boulon (n° x Taille) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 42 | 20 | 26 | 95 | 14 | 154 | 51 | 8 x M6 | 8 | 0.18 | |
51.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 42 | 20 | 26 | 95 | 14 | 148 | 53 | 8 x M6 | 8 | 0.18 | |
54.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 44 | 20 | 26 | 100 | 14 | 135 | 53 | 8 x M6 | 8 | 0.18 | |
54.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 44 | 20 | 26 | 105 | 14 | 125 | 49 | 8 x M6 | 8 | 0.18 | |
55.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 47 | 20 | 26 | 110 | 13 | 102 | 43 | 8 x M6 | 8 | 0.18 | |
55.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 47 | 20 | 26 | 130 | 15 | 119 | 50 | 8 x M6 | 8 | 0.18 | |
55.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 47 | 20 | 26 | 160 | 16 | 124 | 52 | 8 x M6 | 8 | 0.21 | |
55.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 47 | 20 | 26 | 180 | 16 | 107 | 48 | 8 x M6 | 8 | 0.2 | |
59.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 50 | 20 | 26 | 215 | 17 | 114 | 54 | 8 x M6 | 8 | 0.22 | |
59.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 50 | 20 | 26 | 230 | 17 | 108 | 54 | 8 x M6 | 8 | 0.22 | |
70.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 55 | 20 | 26 | 300 | 19 | 110 | 55 | 10 x M6 | 8 | 0.27 | |
70.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 55 | 20 | 26 | 330 | 19 | 97 | 52 | 10 x M6 | 8 | 0.25 | |
73.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 60 | 20 | 26 | 420 | 23 | 112 | 60 | 12 x M6 | 8 | 0.3 | |
73.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 60 | 20 | 26 | 520 | 23 | 104 | 60 | 12 x M6 | 8 | 0.29 | |
81.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 65 | 20 | 26 | 650 | 26 | 107 | 62 | 14 x M6 | 8 | 0.33 | |
81.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 65 | 20 | 26 | 700 | 26 | 101 | 61 | 14 x M6 | 8 | 0.32 | |
109.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 75 | 24 | 32 | 750 | 37 | 105 | 62 | 12 x M8 | 18 | 0.53 | |
118.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 80 | 24 | 32 | 1000 | 36 | 95 | 57 | 12 x M8 | 18 | 0.56 | |
130.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 85 | 24 | 32 | 1400 | 43 | 106 | 68 | 14 x M8 | 18 | 0.65 | |
139.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 90 | 24 | 32 | 1500 | 45 | 93 | 61 | 14 x M8 | 18 | 0.66 | |
151.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 95 | 24 | 32 | 1800 | 48 | 98 | 66 | 16 x M8 | 18 | 0.72 | |
225.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 110 | 28 | 38 | 2200 | 62 | 109 | 68 | 14 x M10 | 35 | 1.27 | |
241.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 115 | 28 | 38 | 2400 | 68 | 93 | 60 | 14 x M10 | 35 | 1.33 | |
266.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 120 | 28 | 38 | 2600 | 68 | 93 | 62 | 14 x M10 | 35 | 1.35 |
Loading...
centrage | Non fourni | Matériau | Acier inoxydable (1.4401) | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | COM-A Inoxydable | Conception (forme) | Cylindrique avec plusieurs Vis |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur L(mm)
L2(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Boulon (n° x Taille)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles