Ensembles de Verrouillage COM-AS

Ensembles de Verrouillage COM-AS
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple une Poulie à courroie trapézoïdale ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens élevés. Comme COM-A, mais avec des Anneaux fendu .
· Pas autocentré.
· Déblocage automatique au démontage.
· Aucun mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61530014
61530015
61530016
61530017
61530018
61530019
61530020
61530022
61530024
61530025
61530028
61530030
61530032
61530035
61530038
61530040
61530042
61530045
61530048
61530050
61530055
61530060
61530065
61530070
61530075
61530080
61530085
61530090
61530095
61530100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

12.73 €

1 Disponible 4 jours 1442172026190273001018 x M6150.18

12.73 €

1 Disponible 4 jours 1542172026210282911038 x M6150.18

13.10 €

1 Disponible 4 jours 1644172026215262591028 x M6150.18

13.10 €

1 Disponible 4 jours 174417202623027247958 x M6150.18

13.28 €

1 Disponible 4 jours 184717202625026200858 x M6150.22

13.28 €

1 Disponible 4 jours 194717202632033225988 x M6150.22

13.50 €

1 Disponible 4 jours 2047172026340332371038 x M6150.21

13.66 €

1 Disponible 4 jours 224717202634035204958 x M6150.21

14.30 €

1 Disponible 4 jours 2450172026450382201088 x M6150.23

14.30 €

1 Disponible 4 jours 2550172026470392041058 x M6150.23

15.88 €

1 Disponible 4 jours 28551720266104221210910 x M6150.27

16.20 €

1 Disponible 4 jours 30551720266104418710410 x M6150.26

18.01 €

1 Disponible 4 jours 32601720268105121311812 x M6150.3

18.01 €

1 Disponible 4 jours 35601720269105220011912 x M6150.3

19.66 €

1 Disponible 4 jours 386517202611105820612214 x M6150.35

19.58 €

1 Disponible 4 jours 406517202611605819412114 x M6150.32

25.27 €

1 Disponible 4 jours 427520243218408723813512 x M8370.57

25.20 €

1 Disponible 4 jours 457520243220008722013312 x M8370.55

27.18 €

1 Disponible 4 jours 488020243222008721812812 x M8370.6

27.18 €

1 Disponible 4 jours 508020243222008920012412 x M8370.56

29.70 €

1 Disponible 4 jours 5585202432290010522214714 x M8370.65

31.67 €

1 Disponible 4 jours 6090202432310010919613214 x M8370.66

35.44 €

1 Disponible 4 jours 6595202432380011720614316 x M8370.72

45.48 €

1 Disponible 4 jours 70110242838550014622214214 x M10701.27

49.46 €

1 Disponible 4 jours 75115242838570015918912514 x M10701.33

52.72 €

1 Disponible 4 jours 80120242838640016218913014 x M10701.35

60.84 €

1 Disponible 4 jours 85125242838740017219913716 x M10701.45

65.03 €

1 Disponible 4 jours 90130242838770017518213016 x M10701.55

70.09 €

1 Disponible 4 jours 95135242838920019519714118 x M10701.65

82.44 €

1 Disponible 4 jours 1001452633451130022119914214 x M121272.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Non fourni Matériau Acier Surface Vide
Type COM-AS Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique