Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | L1 (mm) | A (mm) | Longueur L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Boulon 12.9 (n° x Taille) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 14 | 10 | 18.5 | 21 | 24 | 25 | 12 | 4 | 185 | 80 | 3 x M3 | 2 | 0.05 | |
18.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.35 | 14 | 10 | 18.5 | 21 | 24 | 25 | 12 | 4 | 185 | 80 | 3 x M3 | 2 | 0.05 | |
18.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 15 | 12 | 22 | 25 | 29 | 27 | 24 | 7 | 223 | 111 | 3 x M4 | 5 | 0.07 | |
18.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 15 | 12 | 22 | 25 | 29 | 27 | 29 | 7 | 207 | 111 | 3 x M4 | 5 | 0.07 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 16 | 14 | 23 | 26 | 30 | 28 | 42 | 10 | 197 | 110 | 4 x M4 | 5 | 0.07 | |
19.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9.53 | 16 | 14 | 23 | 26 | 30 | 28 | 42 | 10 | 197 | 110 | 4 x M4 | 5 | 0.07 | |
19.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 16 | 14 | 23 | 26 | 30 | 28 | 48 | 10 | 179 | 112 | 4 x M4 | 5 | 0.07 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 18 | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 51 | 10 | 165 | 102 | 4 x M4 | 5 | 0.07 | |
20.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 18 | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 55 | 10 | 152 | 100 | 4 x M4 | 5 | 0.08 | |
20.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12.7 | 18 | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 55 | 10 | 152 | 100 | 4 x M4 | 5 | 0.08 | |
18.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 23 | 14 | 23 | 26 | 30 | 38 | 68 | 10 | 130 | 80 | 4 x M4 | 5 | 0.11 | |
19.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 | 133 | 18 | 194 | 121 | 3 x M6 | 17 | 0.22 | |
20.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 | 140 | 18 | 180 | 118 | 3 x M6 | 17 | 0.22 | |
20.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 26 | 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 180 | 22 | 190 | 125 | 4 x M6 | 17 | 0.25 | |
20.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 26 | 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 200 | 22 | 180 | 125 | 4 x M6 | 17 | 0.23 | |
21.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 27 | 18 | 31 | 38 | 44 | 49 | 210 | 22 | 172 | 121 | 4 x M6 | 17 | 0.25 | |
21.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 28 | 18 | 31 | 38 | 44 | 50 | 220 | 22 | 160 | 115 | 4 x M6 | 17 | 0.26 | |
23.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 32 | 25 | 38 | 45 | 51 | 54 | 250 | 22 | 113 | 78 | 4 x M6 | 17 | 0.35 | |
23.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 270 | 22 | 106 | 76 | 4 x M6 | 17 | 0.36 | |
23.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 280 | 22 | 101 | 76 | 4 x M6 | 17 | 0.34 | |
23.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25.4 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 280 | 22 | 101 | 76 | 4 x M6 | 17 | 0.34 | |
24.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 39 | 25 | 38 | 45 | 51 | 61 | 450 | 32 | 130 | 93 | 6 x M6 | 17 | 0.42 | |
25.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 41 | 25 | 38 | 45 | 51 | 62 | 500 | 32 | 133 | 95 | 6 x M6 | 17 | 0.43 | |
26.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 43 | 25 | 38 | 45 | 51 | 65 | 540 | 35 | 115 | 86 | 6 x M6 | 17 | 0.49 | |
28.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 47 | 32 | 45 | 52 | 58 | 69 | 800 | 44 | 106 | 81 | 8 x M6 | 17 | 0.55 | |
31.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 50 | 32 | 45 | 52 | 58 | 72 | 900 | 45 | 105 | 79 | 8 x M6 | 17 | 0.62 | |
32.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 53 | 32 | 45 | 52 | 58 | 75 | 900 | 45 | 92 | 68 | 8 x M6 | 17 | 0.64 | |
39.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 55 | 32 | 45 | 52 | 58 | 78 | 1000 | 47 | 90 | 70 | 8 x M6 | 17 | 0.85 | |
45.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 59 | 45 | 62 | 70 | 78 | 86 | 1800 | 80 | 105 | 81 | 8 x M8 | 41 | 1.05 | |
48.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 62 | 45 | 62 | 70 | 78 | 87 | 1950 | 81 | 102 | 78 | 8 x M8 | 41 | 1.13 | |
50.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 65 | 45 | 62 | 70 | 78 | 92 | 2020 | 81 | 96 | 72 | 8 x M8 | 41 | 1.26 | |
61.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 71 | 55 | 72 | 80 | 88 | 98 | 2730 | 95 | 89 | 68 | 9 x M8 | 41 | 1.53 | |
69.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 77 | 55 | 72 | 80 | 88 | 104 | 2870 | 98 | 76 | 61 | 9 x M8 | 41 | 1.66 | |
76.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 84 | 55 | 72 | 80 | 88 | 111 | 3190 | 99 | 73 | 57 | 9 x M8 | 41 | 1.9 | |
109.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 90 | 65 | 86 | 96 | 106 | 119 | 5150 | 147 | 88 | 69 | 9 x M10 | 83 | 3 | |
121.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 95 | 65 | 86 | 96 | 106 | 126 | 5710 | 153 | 82 | 66 | 9 x M10 | 83 | 3.1 | |
136.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 100 | 65 | 86 | 96 | 106 | 131 | 8260 | 196 | 103 | 82 | 12 x M10 | 83 | 3.3 | |
153.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 106 | 65 | 86 | 96 | 106 | 137 | 8670 | 204 | 97 | 77 | 12 x M10 | 83 | 3.6 | |
163.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 112 | 65 | 86 | 96 | 106 | 144 | 8800 | 206 | 88 | 74 | 12 x M10 | 83 | 4 | |
181.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 120 | 65 | 86 | 96 | 106 | 149 | 11300 | 237 | 103 | 82 | 14 x M10 | 83 | 4.7 | |
202.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 125 | 65 | 86 | 96 | 106 | 154 | 14300 | 285 | 114 | 90 | 18 x M10 | 83 | 5.2 |
Loading...
centrage | Fourni | Matériau | Acier | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | COM-B | Conception (forme) | Avec Bride, mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
L1(mm)
A(mm)
Longueur L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles