Ensembles de Verrouillage COM-B, revêtement QPQ

Ensembles de Verrouillage COM-B, revêtement QPQ
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple une Roue motrice de Courroie synchrone ou similaire) sur un arbre.
· Revêtement QPQ : Haute résistance à la corrosion, résistance à la fatigue améliorée, principalement sans danger pour les aliments (plus d'informations ci-dessous).
· Pour couples moyens.
· Convient également aux petits Diamètre de moyeu.
· Auto-centrage.
· Autobloquant.
· Aucun mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61577606
61577607
61577608
61577609
61577610
61577611
61577612
61577614
61577615
61577616
61577617
61577618
61577619
61577620
61577622
61577624
61577625
61577628
61577630
61577632
61577635
61577640
61577645
61577650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

22.05 €

1 Disponible 4 jours 6141018.5212425124185803 x M3 x 1020.05

22.17 €

1 Disponible 4 jours 71512222529272472231113 x M4 x 1250.07

22.17 €

1 Disponible 4 jours 81512222529272972071113 x M4 x 1250.07

22.75 €

1 Disponible 4 jours 916142326302842101971104 x M4 x 1250.07

22.83 €

1 Disponible 4 jours 1016142326302848101791124 x M4 x 1250.07

23.98 €

1 Disponible 4 jours 1118142326303251101651024 x M4 x 1250.07

24.06 €

1 Disponible 4 jours 1218142326303255101521004 x M4 x 1250.08

21.74 €

1 Disponible 4 jours 142314232630386810130804 x M4 x 1250.11

22.34 €

1 Disponible 4 jours 15241629364245133181941213 x M6 x 18170.22

23.88 €

1 Disponible 4 jours 16241629364245140181801183 x M6 x 18170.22

24.57 €

1 Disponible 4 jours 17261831384447180221901254 x M6 x 18170.25

24.57 €

1 Disponible 4 jours 18261831384447200221801254 x M6 x 18170.23

25.00 €

1 Disponible 4 jours 19271831384449210221721214 x M6 x 18170.25

25.50 €

1 Disponible 4 jours 20281831384450220221601154 x M6 x 18170.26

26.80 €

1 Disponible 4 jours 2232253845515425022113784 x M6 x 18170.35

27.61 €

1 Disponible 4 jours 2434253845515627022106764 x M6 x 18170.36

27.61 €

1 Disponible 4 jours 2534253845515628022101764 x M6 x 18170.34

29.20 €

1 Disponible 4 jours 2839253845516145032130936 x M6 x 18170.42

29.88 €

1 Disponible 4 jours 3041253845516250032133956 x M6 x 18170.43

30.85 €

1 Disponible 4 jours 3243253845516554035115866 x M6 x 18170.49

33.53 €

1 Disponible 4 jours 3547324552586980044106818 x M6 x 18170.55

37.99 €

1 Disponible 4 jours 405332455258759004592688 x M6 x 18170.64

51.19 €

1 Disponible 4 jours 45594562707886180080105818 x M8 x 22411.05

56.62 €

1 Disponible 4 jours 5065456270789220208196728 x M8 x 22411.26

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Revêtement QPQ
Type COM-B QPQ Conception (forme) Avec Bride, mécanique

Assistance technique