Ensembles de Verrouillage COM-C

Ensembles de Verrouillage COM-C
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens à élevés.
· Auto-centrage.
· Pas de déporté axial.
Concentricité : 0,02 à 0,04 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61557118
61557119
61557120
61557122
61557124
61557125
61557128
61557130
61557132
61557135
61557138
61557140
61557142
61557145
61557148
61557150
61557155
61557160
61557165
61557170
61557175
61557180
61557185
61557190
61557195
61557200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

19.37 €

1 Disponible 4 jours 1847263039455330032155706 x M6 x 22170.4

19.37 €

1 Disponible 4 jours 1947263039455332032165706 x M6 x 22170.39

19.37 €

1 Disponible 4 jours 2047263039455334034175756 x M6 x 22170.38

19.37 €

1 Disponible 4 jours 2247263039455337034160756 x M6 x 22170.37

20.07 €

1 Disponible 4 jours 2450263039455640034145706 x M6 x 22170.45

20.07 €

1 Disponible 4 jours 2550263039455642034140706 x M6 x 22170.44

22.36 €

1 Disponible 4 jours 2855263039456147034125656 x M6 x 22170.5

22.36 €

1 Disponible 4 jours 3055263039456151034115656 x M6 x 22170.45

24.76 €

1 Disponible 4 jours 3260263039456672045145808 x M6 x 22170.59

24.76 €

1 Disponible 4 jours 3560263039456679045135808 x M6 x 22170.53

26.01 €

1 Disponible 4 jours 3865263039457186045125708 x M6 x 22170.62

26.01 €

1 Disponible 4 jours 4065263039457190045120708 x M6 x 22170.6

34.80 €

1 Disponible 4 jours 42753035475581132063135756 x M8 x 30411.05

34.80 €

1 Disponible 4 jours 45753035475581141063125756 x M8 x 30410.98

36.83 €

1 Disponible 4 jours 48803035475586201084120706 x M8 x 30411.3

36.83 €

1 Disponible 4 jours 50803035475586210084110706 x M8 x 30411.00

41.67 €

1 Disponible 4 jours 55853035475591231084135908 x M8 x 30411.10

44.82 €

1 Disponible 4 jours 60903035475596252084124858 x M8 x 30411.2

51.18 €

1 Disponible 4 jours 659530354755102273084115808 x M8 x 30411.25

76.36 €

1 Disponible 4 jours 70110404561711174670133125808 x M10 x 35832.36

88.82 €

1 Disponible 4 jours 75115404561711225000133120808 x M10 x 35832.65

95.27 €

1 Disponible 4 jours 80120404561711275330133110758 x M10 x 35832.70

102.45 €

1 Disponible 4 jours 851254045617113270801671309010 x M10 x 35832.95

109.69 €

1 Disponible 4 jours 901304045617113775001671258510 x M10 x 35833

124.19 €

1 Disponible 4 jours 951354045617114279201671158510 x M10 x 35833

147.39 €

1 Disponible 4 jours 100145465270821539710194115808 x M12 x 401455.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type COM-C Conception (forme) Avec Bride, mécanique

Assistance technique