Ensembles de Verrouillage COM-C, en inoxydable

Ensembles de Verrouillage COM-C, en inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4401 (AISI 316).
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens.
· Auto-centrage.
· Pas de déporté axial.
Concentricité : 0,02 à 0,04 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61597120
61597124
61597125
61597130
61597135
61597140
61597145
61597150
61597160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

72.66 €

1 Disponible 4 jours 204726303945531521578346 x M6 x 2280.39

79.62 €

1 Disponible 4 jours 245026303945561791565316 x M6 x 2280.45

79.62 €

1 Disponible 4 jours 255026303945561881563316 x M6 x 2280.44

89.46 €

1 Disponible 4 jours 305526303945612281551296 x M6 x 2280.45

99.63 €

1 Disponible 4 jours 356026303945663532060368 x M6 x 2280.53

107.54 €

1 Disponible 4 jours 406526303945714022054318 x M6 x 2280.6

142.44 €

1 Disponible 4 jours 457530354755816052854326 x M8 x 30180.98

159.89 €

1 Disponible 4 jours 508030354755869013747306 x M8 x 30181.00

193.20 €

1 Disponible 4 jours 6090303547559610813753368 x M8 x 30181.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier inoxydable (1.4401) Surface Vide
Type COM-C Conception (forme) Avec Bride, mécanique

Assistance technique