Ensembles de Verrouillage COM-CB1

Ensembles de Verrouillage COM-CB1
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens élevés.
· Auto-centrage.
· Autobloquant.
· Mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61557318
61557319
61557320
61557322
61557324
61557325
61557328
61557330
61557332
61557335
61557338
61557340
61557342
61557345
61557348
61557350
61557355
61557360
61557365
61557370
61557375
61557380
61557385
61557390
61557395
61557400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
A
(Nm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

11.89 €

1 Disponible 4 jours 184717282234310282781215 x M6140.29

11.89 €

1 Disponible 4 jours 194717282234331292611165 x M6140.29

12.16 €

1 Disponible 4 jours 204717282234370352941255 x M6140.29

12.22 €

1 Disponible 4 jours 224717282234370372471145 x M6140.29

13.46 €

1 Disponible 4 jours 245017282234470402551255 x M6140.3

13.59 €

1 Disponible 4 jours 255017282234600443081526 x M6140.29

14.16 €

1 Disponible 4 jours 285517282234600462431236 x M6140.35

14.27 €

1 Disponible 4 jours 305517282234610462171206 x M6140.35

16.56 €

1 Disponible 4 jours 326017282234940582861508 x M6140.4

16.69 €

1 Disponible 4 jours 3560172822341030582621508 x M6140.4

17.79 €

1 Disponible 4 jours 3865172822341140602481448 x M6140.4

18.10 €

1 Disponible 4 jours 4065172822341170602271418 x M6140.4

24.22 €

1 Disponible 4 jours 42752033254121501003151797 x M8350.7

23.14 €

1 Disponible 4 jours 45752033254122201002931727 x M8350.7

26.06 €

1 Disponible 4 jours 48802033254123401002841687 x M8350.75

26.06 €

1 Disponible 4 jours 50802033254124001002421497 x M8350.7

27.99 €

1 Disponible 4 jours 55852033254130801102701748 x M8350.77

29.92 €

1 Disponible 4 jours 60902033254134001202481668 x M8350.84

34.71 €

1 Disponible 4 jours 65952033254140501202531749 x M8350.88

51.34 €

1 Disponible 4 jours 701102440305063601802831828 x M10701.58

54.50 €

1 Disponible 4 jours 751152440305069001802681298 x M10701.60

57.32 €

1 Disponible 4 jours 801202440305074001902601308 x M10701.7

63.34 €

1 Disponible 4 jours 851252440305084001902731429 x M10702

70.44 €

1 Disponible 4 jours 901302440305090002002331219 x M10702.2

76.38 €

1 Disponible 4 jours 95135244030501100023027114010 x M10701.9

90.94 €

1 Disponible 4 jours 10014526443256131002602651868 x M121253

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type COM-CB1 Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique