Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | L1 (mm) | A (mm) | Longueur L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Boulon 12.9 (n° x Taille) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 54 | 270 | 28 | 212 | 94 | 5 x M6 | 17 | 0.3 | |
12.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 54 | 274 | 28 | 215 | 93 | 5 x M6 | 17 | 0.3 | |
12.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 54 | 280 | 28 | 218 | 94 | 5 x M6 | 17 | 0.32 | |
13.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 54 | 300 | 28 | 200 | 95 | 5 x M6 | 17 | 0.32 | |
14.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 57 | 330 | 28 | 178 | 89 | 5 x M6 | 17 | 0.35 | |
14.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 57 | 420 | 34 | 210 | 105 | 6 x M6 | 17 | 0.32 | |
15.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 62 | 480 | 34 | 196 | 98 | 6 x M6 | 17 | 0.37 | |
15.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 62 | 510 | 35 | 177 | 96 | 6 x M6 | 17 | 0.37 | |
17.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 67 | 730 | 40 | 222 | 116 | 8 x M6 | 17 | 0.39 | |
17.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 67 | 770 | 44 | 194 | 112 | 8 x M6 | 17 | 0.39 | |
18.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 72 | 830 | 45 | 181 | 103 | 8 x M6 | 17 | 0.46 | |
19.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 72 | 940 | 50 | 182 | 109 | 8 x M6 | 17 | 0.46 | |
25.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 82 | 1590 | 70 | 234 | 130 | 7 x M8 | 41 | 0.72 | |
25.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 82 | 1630 | 70 | 213 | 124 | 7 x M8 | 41 | 0.7 | |
28.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1740 | 70 | 198 | 119 | 7 x M8 | 41 | 0.8 | |
28.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1830 | 80 | 195 | 120 | 7 x M8 | 41 | 0.77 | |
31.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 85 | 20 | 25 | 33 | 41 | 92 | 2210 | 80 | 192 | 125 | 8 x M8 | 41 | 0.8 | |
33.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 90 | 20 | 25 | 33 | 41 | 97 | 2410 | 80 | 178 | 120 | 8 x M8 | 41 | 0.88 | |
37.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 95 | 20 | 25 | 33 | 41 | 102 | 3090 | 90 | 192 | 131 | 9 x M8 | 41 | 0.93 | |
52.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 110 | 24 | 30 | 40 | 50 | 117 | 4620 | 130 | 208 | 134 | 8 x M10 | 83 | 1.60 | |
57.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 115 | 24 | 30 | 40 | 50 | 122 | 4900 | 130 | 191 | 123 | 8 x M10 | 83 | 1.76 | |
62.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 120 | 24 | 30 | 40 | 50 | 127 | 5000 | 130 | 176 | 119 | 8 x M10 | 83 | 1.81 | |
71.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 125 | 24 | 30 | 40 | 50 | 132 | 6300 | 150 | 195 | 135 | 9 x M10 | 83 | 1.9 | |
79.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 130 | 24 | 30 | 40 | 50 | 137 | 6800 | 150 | 187 | 131 | 9 x M10 | 83 | 2 | |
86.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 135 | 24 | 30 | 40 | 50 | 142 | 7700 | 160 | 191 | 132 | 10 x M10 | 83 | 2.1 | |
101.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 145 | 26 | 32 | 44 | 56 | 152 | 9800 | 190 | 202 | 141 | 8 x M12 | 145 | 2.8 |
Loading...
centrage | Fourni | Matériau | Acier | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | COM-CB2 | Conception (forme) | Avec Bride, mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
L1(mm)
A(mm)
Longueur L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles