Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
140995012 |
140995052 |
140995062 |
140995072 |
140995082 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | En option pour Tendeurs (réf.) | DIN ISO N° | Distance de pas (pouce) | Diamètre de perçage (mm) | Longueur du filetage L (mm) | Taille de filetage de l'axe de l'élément tendeur W (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 1 et 2 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32" | 45.81 | 55 | M 10 | 0.15 | |
45.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 1 et 2 | 08 B-2 | 1/2 x 5/16" | 61.08 | 70 | M 10 | 0.40 | |
67.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 3 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8" | 76.36 | 80 | M 12 | 0.60 | |
85.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 3 | 12 B-2 | 3/4 x 7/16" | 91.63 | 80 | M 12 | 1.00 | |
151.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 4 | 16 B-2 | 1" x 17,02 mm | 106.14 | 120 | M 20 | 1.90 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Vide | Nombre de brins | 2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
En option pour Tendeurs (réf.)
DIN ISO N°
Distance de pas (pouce)
Diamètre de perçage(mm)
Longueur du filetage L(mm)
Taille de filetage de l'axe de l'élément tendeur W(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles