Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rangée | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | L1 (mm) | A (mm) | Longueur L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Boulon 12.9 (n° x Taille) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 14 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 120 | 17 | 207 | 56 | 3 x M8 | 25 | 0.49 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 14 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 290 | 42 | 468 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.49 | |
13.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 16 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 136 | 18 | 175 | 53 | 3 x M8 | 25 | 0.48 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 16 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 340 | 42 | 410 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.48 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 18 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 150 | 18 | 163 | 56 | 3 x M8 | 25 | 0.47 | |
14.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 18 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 380 | 42 | 364 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.47 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 19 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 170 | 19 | 158 | 58 | 3 x M8 | 25 | 0.47 | |
14.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 19 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 400 | 42 | 345 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.47 | |
13.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 20 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 160 | 17 | 141 | 53 | 3 x M8 | 25 | 0.46 | |
14.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 20 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 420 | 42 | 328 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.46 | |
13.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 22 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 290 | 26 | 189 | 77 | 3 x M8 | 35 | 0.45 | |
14.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 22 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 460 | 42 | 298 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.45 | |
13.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 24 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 290 | 24 | 165 | 73 | 3 x M8 | 35 | 0.43 | |
15.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 24 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 500 | 42 | 273 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.43 | |
13.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 25 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 300 | 24 | 160 | 73 | 3 x M8 | 35 | 0.42 | |
15.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 25 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 530 | 42 | 262 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.42 | |
13.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 28 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 430 | 31 | 173 | 89 | 3 x M8 | 41 | 0.4 | |
15.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 28 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 590 | 42 | 234 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.4 | |
13.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 30 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 450 | 30 | 158 | 86 | 3 x M8 | 41 | 0.38 | |
15.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lumière | 30 | 55 | 17 | 22 | 30 | 38 | 62 | 630 | 42 | 219 | 119 | 4 x M8 | 41 | 0.38 | |
19.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | Moyen | 24 | 65 | 17 | 22 | 30 | 38 | 72 | 430 | 40 | 237 | 87 | 5 x M8 | 30 | 0.63 | |
20.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | Moyen | 25 | 65 | 17 | 22 | 30 | 38 | 72 | 440 | 40 | 221 | 86 | 5 x M8 | 30 | 0.62 | |
20.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | Moyen | 28 | 65 | 17 | 22 | 30 | 38 | 72 | 610 | 40 | 248 | 107 | 5 x M8 | 35 | 0.59 | |
21.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | Moyen | 30 | 65 | 17 | 22 | 30 | 38 | 72 | 590 | 40 | 222 | 103 | 5 x M8 | 35 | 0.57 | |
21.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | Moyen | 32 | 65 | 17 | 22 | 30 | 38 | 72 | 660 | 40 | 202 | 100 | 5 x M8 | 35 | 0.56 | |
21.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | Moyen | 35 | 65 | 17 | 22 | 30 | 38 | 72 | 950 | 50 | 243 | 131 | 5 x M8 | 41 | 0.52 | |
20.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | Moyen | 38 | 65 | 17 | 22 | 30 | 38 | 72 | 1000 | 50 | 218 | 127 | 5 x M8 | 41 | 0.49 | |
20.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | Moyen | 40 | 65 | 17 | 22 | 30 | 38 | 72 | 1090 | 50 | 213 | 131 | 5 x M8 | 41 | 0.47 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 30 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 800 | 50 | 239 | 90 | 7 x M8 | 30 | 1.02 | |
28.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 32 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 860 | 50 | 226 | 90 | 7 x M8 | 30 | 1.01 | |
28.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 35 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1100 | 60 | 239 | 105 | 7 x M8 | 35 | 0.98 | |
28.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 38 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1200 | 60 | 223 | 106 | 7 x M8 | 35 | 0.94 | |
28.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 40 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1200 | 60 | 203 | 102 | 7 x M8 | 35 | 0.91 | |
29.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 42 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1500 | 70 | 228 | 120 | 7 x M8 | 41 | 0.88 | |
29.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 45 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1600 | 70 | 215 | 121 | 7 x M8 | 41 | 0.84 | |
29.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 48 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1700 | 70 | 197 | 118 | 7 x M8 | 41 | 0.78 | |
29.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | Lourd | 50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 87 | 1800 | 70 | 195 | 122 | 7 x M8 | 41 | 0.74 |
Loading...
centrage | Fourni | Matériau | Acier | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | COM-CB3 | Conception (forme) | Avec Bride, mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Rangée
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
L1(mm)
A(mm)
Longueur L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles