Ensembles de Verrouillage COM-D

Ensembles de Verrouillage COM-D
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples élevés.
· Auto-centrage.
· Léger déporté axial possible lors du Assemblage.
Concentricité : 0,02 à 0,04 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61557019
61557020
61557022
61557024
61557025
61557028
61557030
61557032
61557035
61557038
61557040
61557042
61557045
61557048
61557050
61557055
61557060
61557065
61557070
61557075
61557080
61557085
61557090
61557095
61557100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

16.71 €

1 Disponible 4 jours 19472630394535331228986 x M6 x 25170.39

16.71 €

1 Disponible 4 jours 204726303945530522741186 x M6 x 25170.37

16.77 €

1 Disponible 4 jours 224726303945582522471166 x M6 x 25170.35

17.54 €

1 Disponible 4 jours 245026303945650532441206 x M6 x 25170.4

17.48 €

1 Disponible 4 jours 255026303945680542161106 x M6 x 25170.38

19.89 €

1 Disponible 4 jours 285526303945760562001056 x M6 x 25170.45

19.89 €

1 Disponible 4 jours 305526303945850561921096 x M6 x 25170.43

21.51 €

1 Disponible 4 jours 3260263039451130702281218 x M6 x 25170.53

21.55 €

1 Disponible 4 jours 3560263039451220712061208 x M6 x 25170.5

24.48 €

1 Disponible 4 jours 3865263039451370711981148 x M6 x 25170.6

24.48 €

1 Disponible 4 jours 4065263039451410721841128 x M6 x 25170.56

32.76 €

1 Disponible 4 jours 42753035475521701002191226 x M8 x 30410.95

32.76 €

1 Disponible 4 jours 45753035475523301002041226 x M8 x 30410.92

36.64 €

1 Disponible 4 jours 48803035475524801001941176 x M8 x 30411.10

36.59 €

1 Disponible 4 jours 50803035475525601001821166 x M8 x 30411.00

41.78 €

1 Disponible 4 jours 55853035475537001302221418 x M8 x 30411.10

44.81 €

1 Disponible 4 jours 60903035475538001401921308 x M8 x 30411.16

48.15 €

1 Disponible 4 jours 65953035475546001401941318 x M8 x 30411.2

73.64 €

1 Disponible 4 jours 701104045617177002202091338 x M10 x 35832.30

85.79 €

1 Disponible 4 jours 751154045617181002201921268 x M10 x 35832.5

92.34 €

1 Disponible 4 jours 801204045617186002201821218 x M10 x 35832.70

102.11 €

1 Disponible 4 jours 85125404561711160027021414810 x M10 x 35832.9

106.23 €

1 Disponible 4 jours 90130404561711200027020013510 x M10 x 35833.20

120.24 €

1 Disponible 4 jours 95135404561711300028019613410 x M10 x 35833.5

142.68 €

1 Disponible 4 jours 10014546527082150003001731208 x M12 x 401454

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type COM-D Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique