Ensembles de Verrouillage COM-L

Ensembles de Verrouillage COM-L
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples très élevés.
· Auto-centrage.
· Léger déporté axial possible lors du Assemblage.
Concentricité : 0,02 à 0,04 mm.

* En cas d'utilisation dans un alésage échelonné, le jeu C est à prévoir pour le démontage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61551125
61551128
61551130
61551135
61551138
61551140
61551142
61551145
61551148
61551150
61551155
61551160
61551165
61551170
61551175
61551180
61551185
61551190
61551195
61551200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
C*
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

30.00 €

1 Disponible 4 jours 2555324044681065288986 x M6 x 35170.35

30.87 €

1 Disponible 4 jours 28553240446950652681026 x M6 x 35170.42

30.87 €

1 Disponible 4 jours 3055324044697068241986 x M6 x 35170.4

37.56 €

1 Disponible 4 jours 35604454560124070157837 x M6 x 45170.6

46.83 €

1 Disponible 4 jours 3875445456227801452631177 x M8 x 50411.15

46.14 €

1 Disponible 4 jours 4075445456230201462931217 x M8 x 50410.59

50.63 €

1 Disponible 4 jours 4275445456231501512481167 x M8 x 50411.25

50.63 €

1 Disponible 4 jours 4575445456233901512611217 x M8 x 50410.74

58.43 €

1 Disponible 4 jours 488056644723920159161968 x M8 x 55411.3

58.43 €

1 Disponible 4 jours 508056644724110163156978 x M8 x 55411.26

57.38 €

1 Disponible 4 jours 558556644724370164137898 x M8 x 55411.36

61.64 €

1 Disponible 4 jours 60905664472632021116711110 x M8 x 55411.46

68.70 €

1 Disponible 4 jours 65955664472710021716010910 x M8 x 55411.55

93.70 €

1 Disponible 4 jours 7011070785881173031418411710 x M10 x 60832.9

101.53 €

1 Disponible 4 jours 7511570785881190034015910410 x M10 x 60833

108.14 €

1 Disponible 4 jours 8012070785881640039219613012 x M10 x 60833.3

115.95 €

1 Disponible 4 jours 6012570785881660040017511912 x M10 x 60833.4

119.43 €

1 Disponible 4 jours 9013070785881800040016911612 x M10 x 60833.5

163.63 €

1 Disponible 4 jours 9513570785881900041216011212 x M10 x 60833.7

203.67 €

1 Disponible 4 jours 1001459010061122790055916511312 x M12 x 801455.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type COM-L Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique