Ensembles de Verrouillage COM-LLH

Ensembles de Verrouillage COM-LLH
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple un Pignon de chaîne ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples très élevés.
· Très bonne répartition de la Pression.
· Haute résistance aux Forces de Flexibilité .
· Auto-centrage.
· Autobloquant.
· Aucun mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61558042
61558045
61558048
61558050
61558055
61558060
61558065
61558070
61558075
61558080
61558085
61558090
61558095
61558100
61558110
61558120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

54.08 €

1 Disponible 4 jours 427556647232901471751038 x M8411.25

54.47 €

1 Disponible 4 jours 45755664723500147157958 x M8411.3

69.62 €

1 Disponible 4 jours 48805664723670149143908 x M8411.50

69.74 €

1 Disponible 4 jours 50805664723800161141918 x M8411.40

74.30 €

1 Disponible 4 jours 55855664724430167140888 x M8411.50

84.79 €

1 Disponible 4 jours 609056647255901821309610 x M8411.50

93.47 €

1 Disponible 4 jours 659556647260201821349110 x M8411.60

122.30 €

1 Disponible 4 jours 701107078881020029016210010 x M10833

124.94 €

1 Disponible 4 jours 751157078881166030815710110 x M10833.1

127.93 €

1 Disponible 4 jours 801207078881400035116610912 x M10833.5

132.93 €

1 Disponible 4 jours 851257078881620037417011312 x M10833.5

138.28 €

1 Disponible 4 jours 901307078881678038015910712 x M10833.8

144.33 €

1 Disponible 4 jours 951357078881841038915810712 x M10834

196.78 €

1 Disponible 4 jours 100145901001122660053315810912 x M121456.0

211.77 €

1 Disponible 4 jours 110155901001122920053314210112 x M121456.2

238.29 €

1 Disponible 4 jours 120165901001123840064115711414 x M121456.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type COM-LLH Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique