Ensembles de Verrouillage COM-R

Ensembles de Verrouillage COM-R
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples faibles à moyens.
· Pas autocentré.
· Anneaux de serrage desserrées. À utiliser avec les Douilles de Pression et les Vis du client.
· Jusqu'à 4 jeux de serrage peuvent être utilisés en ligne.
· Utilisation polyvalente, pour des solutions personnalisées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61500006
61500007
61500008
61500009
61500010
61500012
61500014
61500015
61500016
61500017
61500018
61500019
61500020
61500022
61500024
61500025
61500028
61500030
61500032
61500035
61500038
61500040
61500042
61500045
61500048
61500050
61500055
61500060
61500065
61500070
61500075
61500080
61500085
61500090
61500095
61500100
61500110
61500120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L
(mm)
Longueur L 1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
FA
(kN)
Poids
(kg)

5.93 €

1 Disponible 4 jours 694.53.720.831167640.002

5.93 €

1 Disponible 4 jours 7104.53.730.851016750.002

5.93 €

1 Disponible 4 jours 8114.53.751.221259460.002

6.01 €

1 Disponible 4 jours 9124.53.781.83146109150.002

6.09 €

1 Disponible 4 jours 10134.53.7101.83130101160.002

6.09 €

1 Disponible 4 jours 12154.53.7111.9111590160.002

6.10 €

1 Disponible 4 jours 14186.35.3233.3112094260.005

6.10 €

1 Disponible 4 jours 15196.35.3253.3411388270.005

6.10 €

1 Disponible 4 jours 16206.35.3283.4011089270.006

6.32 €

1 Disponible 4 jours 17216.35.3293.5910282270.006

6.41 €

1 Disponible 4 jours 18226.35.3333.6810282330.007

6.49 €

1 Disponible 4 jours 19246.35.3474.96133105330.007

6.57 €

1 Disponible 4 jours 20256.35.3555.54140109330.009

7.01 €

1 Disponible 4 jours 22266.35.3655.88132113340.007

7.37 €

1 Disponible 4 jours 24286.35.3735.89130110340.008

7.37 €

1 Disponible 4 jours 25306.35.3736.0211797370.009

7.55 €

1 Disponible 4 jours 28326.35.3856.1311297400.010

7.65 €

1 Disponible 4 jours 30356.35.3906.149984400.012

7.90 €

1 Disponible 4 jours 32366.35.31277.99126112440.011

7.83 €

1 Disponible 4 jours 35407.06.01669.20121107540.016

8.19 €

1 Disponible 4 jours 38447.06.01869.8411398600.021

8.44 €

1 Disponible 4 jours 40458.06.622610.8113103700.021

9.59 €

1 Disponible 4 jours 42488.06.622611.310691750.026

10.67 €

1 Disponible 4 jours 455210.08.636416.2108981100.045

11.21 €

1 Disponible 4 jours 485510.08.6589241601391100.043

11.21 €

1 Disponible 4 jours 505710.08.6608251521311100.045

11.73 €

1 Disponible 4 jours 556210.08.6700251461301200.049

11.88 €

1 Disponible 4 jours 606812.010.4830281201061600.07

12.73 €

1 Disponible 4 jours 657312.010.4970301171021700.09

12.92 €

1 Disponible 4 jours 707914.012.21310371191052100.12

14.23 €

1 Disponible 4 jours 758414.012.2144039114992300.12

17.50 €

1 Disponible 4 jours 809117.015.02160541231033000.21

17.00 €

1 Disponible 4 jours 859617.015.02450581221073200.21

18.64 €

1 Disponible 4 jours 9010117.015.02700601191043300.22

19.64 €

1 Disponible 4 jours 9510617.015.02900611141053400.23

28.26 €

1 Disponible 4 jours 10011421.018.74160831191044600.39

31.98 €

1 Disponible 4 jours 11012421.018.75000911161024750.42

35.51 €

1 Disponible 4 jours 12013421.018.761701031221074750.46

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Non fourni Matériau Acier Surface Vide
Type COM-R Conception (forme) Anneaux lâches

Assistance technique