Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth (T) | Alésage H7 (mm) | Version | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Diamètre du moyeu ND (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur de la rainure K H9 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette T 2 (mm) | Taille de filetage M | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 10 | B | 34.0 | 30.82 | 24 | 22 | 3 | 1.4 | M 3 | 0.050 | |
23.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 11 | B | 34.0 | 30.82 | 24 | 22 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.060 | |
23.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 12 | B | 34.0 | 30.82 | 26 | 22 | 4 | 1.8 | M 4 | 0.066 | |
23.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 14 | B | 34.0 | 30.82 | 29 | 22 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.068 | |
23.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 10 | A | 37.0 | 33.80 | 24 | 25 | 3 | 1.4 | M 3 | 0.084 | |
23.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 12 | B | 37.0 | 33.80 | 26 | 25 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.071 | |
23.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 14 | B | 37.0 | 33.80 | 29 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.144 | |
23.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 15 | B | 37.0 | 33.80 | 30 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.088 | |
23.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 16 | B | 37.0 | 33.80 | 31 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.087 | |
23.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 10 | A | 40.0 | 36.80 | 25 | 25 | 3 | 1.4 | M 3 | 0.095 | |
23.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 12 | B | 40.0 | 36.80 | 26 | 25 | 4 | 1.8 | M 4 | 0.102 | |
23.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 14 | B | 40.0 | 36.80 | 29 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.108 | |
23.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 15 | B | 40.0 | 36.80 | 30 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.110 | |
23.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 16 | B | 40.0 | 36.80 | 31 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.097 | |
24.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 10 | A | 43.0 | 39.80 | 28 | 25 | 3 | 1.4 | M 3 | 0.130 | |
24.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 12 | A | 43.0 | 39.80 | 28 | 25 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.115 | |
24.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 14 | A | 43.0 | 39.80 | 29 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.116 | |
24.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 15 | A | 43.0 | 39.80 | 30 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.110 | |
24.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 16 | B | 43.0 | 39.80 | 31 | 25 | 5 | 2.8 | M 8 | 0.117 | |
24.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 18 | B | 43.0 | 39.80 | 35 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.121 | |
23.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 12 | A | 46.3 | 42.80 | 31 | 25 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.140 | |
23.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 14 | A | 46.3 | 42.80 | 31 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.144 | |
23.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 15 | A | 46.3 | 42.80 | 31 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.140 | |
23.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 16 | A | 46.3 | 42.80 | 31 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.134 | |
23.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 18 | B | 46.3 | 42.80 | 35 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.136 | |
23.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 19 | B | 46.3 | 42.80 | 35 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.142 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 12 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 25 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.173 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 14 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.174 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 15 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.170 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 16 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.155 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 18 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.145 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 19 | A | 49.3 | 45.81 | 35 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.148 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 20 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.142 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 22 | B | 49.3 | 45.81 | 38 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.146 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 24 | B | 49.3 | 45.81 | 42 | 25 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.168 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | B | 49.3 | 45.81 | 42 | 25 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.160 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 12 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 28 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.230 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 14 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.220 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 15 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.228 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 16 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.211 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 18 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 28 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.212 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 19 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 28 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.192 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 20 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 28 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.188 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 22 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 28 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.169 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 24 | B | 52.3 | 48.82 | 42 | 28 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.193 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 25 | B | 52.3 | 48.82 | 42 | 28 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.202 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 12 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.280 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 14 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.274 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 15 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.258 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 16 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.266 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 18 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.240 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 19 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.230 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 20 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.238 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 22 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.210 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 24 | B | 55.3 | 51.83 | 40 | 28 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.262 | |
27.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 25 | B | 55.3 | 51.83 | 42 | 28 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.256 | |
28.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 12 | A | 58.3 | 54.85 | 43 | 28 | 8 | 3.3 | M 3 | 0.315 | |
28.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 14 | A | 58.3 | 54.85 | 43 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.286 | |
28.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 15 | A | 58.3 | 54.85 | 43 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.304 | |
28.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 16 | A | 58.3 | 54.85 | 43 | 28 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.310 |
Loading...
Material | Acier (C45) | Surface Treatment | Non fourni | Nombre de brins | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Trempé | Oui | Moyeu | Un | DIN ISO N° | 06 B-1 |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth(T)
Alésage H7(mm)
Version
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Diamètre du moyeu ND(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur de la rainure K H9(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
Taille de filetage M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles