Pignons de chaîne KRF, dents trempé, ISO 08 B-1

Pignons de chaîne KRF, dents trempé, ISO 08 B-1
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45.
Prêt à installer, pour différents Diamètre de la tige.
Dents fraisées et Trempé par induction (environ HRC 50), alésage personnalisé H7 - paramètre de Surface Ra 1,6, Rainure de clavette selon DIN 6885/1 positionnée sous la pointe de la dent, 2 filetages pour Vis de serrage, un positionné pour la Rainure de clavette, un déporté de 90°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10581012
10581014
10581015
10581016
10581112
10581114
10581115
10581116
10581118
10581119
10581212
10581214
10581215
10581216
10581218
10581219
10581220
10581222
10581224
10581225
10581312
10581314
10581315
10581316
10581318
10581320
10581322
10581324
10581325
10581328
10581412
10581414
10581415
10581416
10581418
10581419
10581420
10581422
10581425
10581428
10581512
10581514
10581515
10581516
10581518
10581519
10581520
10581522
10581524
10581525
10581528
10581530
10581532
10581615
10581616
10581618
10581619
10581620
10581622
10581624
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Teeth
(T)
Alésage H7
(mm)
Version Diamètre extérieur d a
(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d
(mm)
Diamètre du moyeu ND
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur de la rainure K H9
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2
(mm)
Taille de filetage M Poids
(kg)

28.55 €

1 Disponible 4 jours 1012A45.241.10262541.8M 30.109

28.55 €

1 Disponible 4 jours 1014B45.241.10292552.3M 40.110

28.55 €

1 Disponible 4 jours 1015B45.241.10302552.3M 40.126

28.55 €

1 Disponible 4 jours 1016B45.241.10312552.3M 40.118

28.53 €

1 Disponible 4 jours 1112A48.745.07292541.8M 30.139

28.53 €

1 Disponible 4 jours 1114A48.745.07292552.3M 40.142

28.53 €

1 Disponible 4 jours 1115B48.745.07302552.3M 40.146

28.53 €

1 Disponible 4 jours 1116B48.745.07312552.3M 40.140

28.53 €

1 Disponible 4 jours 1118B48.745.07342562.8M 50.158

28.53 €

1 Disponible 4 jours 1119B48.745.07352562.8M 50.193

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1212A53.049.07332841.8M 30.200

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1214A53.049.07332852.3M 40.190

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1215A53.049.07332852.3M 40.200

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1216A53.049.07332852.3M 40.184

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1218A53.049.07332862.8M 50.174

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1219A53.049.07352862.8M 50.174

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1220A53.049.07362862.8M 50.166

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1222B53.049.07382862.8M 50.173

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1224B53.049.07412883.3M 60.176

28.63 €

1 Disponible 4 jours 1225B53.049.07422883.3M 60.180

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1312A57.453.06372841.8M 30.260

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1314A57.453.06372852.3M 40.244

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1315A57.453.06372852.3M 40.236

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1316A57.453.06372852.3M 40.246

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1318A57.453.06372862.8M 50.219

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1320A57.453.06372862.8M 50.220

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1322A57.453.06372862.8M 50.190

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1324B57.453.06422883.3M 60.210

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1325B57.453.06422883.3M 60.216

29.43 €

1 Disponible 4 jours 1328B57.453.06452883.3M 60.212

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1412A61.857.07412841.8M 30.313

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1414A61.857.07412852.3M 40.298

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1415A61.857.07412852.3M 40.362

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1416A61.857.07412852.3M 40.304

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1418A61.857.07412862.8M 50.275

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1419A61.857.07412862.8M 50.284

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1420A61.857.07412862.8M 50.276

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1422A61.857.07412862.8M 50.250

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1425A61.857.07412883.3M 60.236

30.11 €

1 Disponible 4 jours 1428B61.857.07452883.3M 60.266

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1512A65.561.09452841.8M 30.375

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1514A65.561.09452852.3M 40.376

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1515A65.561.09452852.3M 40.359

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1516A65.561.09452852.3M 40.366

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1518A65.561.09452862.8M 50.336

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1519A65.561.09452862.8M 50.348

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1520A65.561.09452862.8M 50.340

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1522A65.561.09452862.8M 50.311

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1524A65.561.09452883.3M 60.308

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1525A65.561.09452883.3M 60.300

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1528A65.561.09452883.3M 60.272

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1530B65.561.09472883.3M 60.316

31.78 €

1 Disponible 4 jours 1532B65.561.094928103.3M 80.300

33.53 €

1 Disponible 4 jours 1615A69.565.10502852.3M 40.438

33.53 €

1 Disponible 4 jours 1616A69.565.10502852.3M 40.433

33.53 €

1 Disponible 4 jours 1618A69.565.10502862.8M 50.438

33.53 €

1 Disponible 4 jours 1619A69.565.10502862.8M 50.416

33.53 €

1 Disponible 4 jours 1620A69.565.10502862.8M 50.426

33.53 €

1 Disponible 4 jours 1622A69.565.10502862.8M 50.412

33.53 €

1 Disponible 4 jours 1624A69.565.10502883.3M 60.382

Loading...

Informations de base

Material Acier (C45) Surface Treatment Non fourni Nombre de brins 1
Trempé Oui Moyeu Un DIN ISO N° 08 B-1

Assistance technique