Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth (T) | Alésage H7 (mm) | Version | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Diamètre du moyeu ND (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur de la rainure K H9 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette T 2 (mm) | Taille de filetage M | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 15 | A | 57.5 | 51.37 | 35 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.202 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 16 | A | 57.5 | 51.37 | 35 | 25 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.200 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 18 | A | 57.5 | 51.37 | 35 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.202 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 19 | A | 57.5 | 51.37 | 35 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.186 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 20 | A | 57.5 | 51.37 | 35 | 25 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.184 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | B | 57.5 | 51.37 | 42 | 25 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.200 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 15 | A | 63.0 | 56.34 | 37 | 30 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.279 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 16 | A | 63.0 | 56.34 | 37 | 30 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.274 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 18 | A | 63.0 | 56.34 | 37 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.261 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 19 | A | 63.0 | 56.34 | 37 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.256 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 20 | A | 63.0 | 56.34 | 37 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.260 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 24 | B | 63.0 | 56.34 | 42 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.200 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 25 | B | 63.0 | 56.34 | 42 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.280 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 28 | B | 63.0 | 56.34 | 45 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.229 | |
24.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 30 | B | 63.0 | 56.34 | 45 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.208 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 15 | A | 68.0 | 61.34 | 42 | 30 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.366 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 16 | A | 68.0 | 61.34 | 42 | 30 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.351 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 18 | A | 68.0 | 61.34 | 42 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.342 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 19 | A | 68.0 | 61.34 | 42 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.332 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 20 | A | 68.0 | 61.34 | 42 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.344 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 22 | A | 68.0 | 61.34 | 42 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.310 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 24 | A | 68.0 | 61.34 | 42 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.228 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 25 | A | 68.0 | 61.34 | 44 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.300 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 28 | B | 68.0 | 61.34 | 47 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.273 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 30 | B | 68.0 | 61.34 | 49 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.322 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 32 | B | 68.0 | 61.34 | 51 | 30 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.300 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 15 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.452 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 16 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.452 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 18 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.450 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 19 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.421 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 20 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.436 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 22 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.398 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 24 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.384 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 25 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.380 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 28 | A | 73.0 | 66.32 | 47 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.345 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 30 | A | 73.0 | 66.32 | 49 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.340 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 32 | A | 73.0 | 66.32 | 51 | 30 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.338 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 15 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.552 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 16 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.545 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 18 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.529 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 19 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.526 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 20 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.534 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 25 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.480 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 28 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.444 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 30 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.436 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 32 | A | 78.0 | 71.34 | 52 | 30 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.394 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 19 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.632 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 20 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.646 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 22 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.610 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 24 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.606 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.588 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 28 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.549 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 30 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.550 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 32 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.501 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 35 | A | 83.0 | 76.36 | 57 | 30 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.486 | |
32.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 19 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.714 | |
32.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 20 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.742 | |
32.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 22 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 30 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.696 | |
32.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 24 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.708 | |
32.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 25 | A | 88.0 | 81.37 | 60 | 30 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.688 |
Loading...
Material | Acier (C45) | Surface Treatment | Non fourni | Nombre de brins | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Trempé | Oui | Moyeu | Un | DIN ISO N° | 10 B-1 |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth(T)
Alésage H7(mm)
Version
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Diamètre du moyeu ND(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur de la rainure K H9(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
Taille de filetage M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles