Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth (T) | Alésage H7 (mm) | Version | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Diamètre du moyeu ND (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur de la rainure K H9 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette T 2 (mm) | Taille de filetage M | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 25 | A | 99.5 | 90.14 | 61 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.124 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 28 | A | 99.5 | 90.14 | 61 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.031 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 30 | A | 99.5 | 90.14 | 61 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.06 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 32 | A | 99.5 | 90.14 | 61 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.973 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 35 | A | 99.5 | 90.14 | 61 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.876 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 38 | A | 99.5 | 90.14 | 65 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.911 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 40 | A | 99.5 | 90.14 | 67 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 0.882 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 42 | B | 99.5 | 90.14 | 69 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 0.869 | |
40.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 25 | A | 109.0 | 98.14 | 69 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.418 | |
40.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 28 | A | 109.0 | 98.14 | 69 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.332 | |
40.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 30 | A | 109.0 | 98.14 | 69 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.350 | |
40.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 32 | A | 109.0 | 98.14 | 69 | 40 | 8 | 3.3 | M 8 | 1.264 | |
40.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 35 | A | 109.0 | 98.14 | 69 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.268 | |
40.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 38 | A | 109.0 | 98.14 | 69 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.161 | |
40.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 40 | A | 109.0 | 98.14 | 69 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.166 | |
40.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 42 | A | 109.0 | 98.14 | 69 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.082 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 25 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.588 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 28 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.666 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 30 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.626 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 32 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.606 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 35 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.608 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 38 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.506 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 40 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.506 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 42 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.424 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 45 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.343 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 48 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.300 | |
44.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 50 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.283 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 25 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.021 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 28 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.971 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 30 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.820 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 32 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.909 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 35 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.812 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 38 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.809 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 40 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.83 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 42 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.735 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 45 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.712 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 48 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 14 | 38 | M 12 | 1.592 | |
48.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 50 | A | 125.0 | 114.15 | 84 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.606 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.842 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 28 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.350 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 30 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.088 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 32 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.296 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 35 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.302 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 38 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.190 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 40 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.210 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 42 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.2 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 45 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.078 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 48 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.975 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 50 | A | 133.0 | 122.17 | 92 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.888 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 25 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.544 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 28 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.061 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 30 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.468 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 32 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.995 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 35 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 3.010 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 38 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.938 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 40 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.880 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 42 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.773 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 45 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.776 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 48 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.612 | |
70.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 50 | A | 141.0 | 130.20 | 100 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.648 |
Loading...
Material | Acier (C45) | Surface Treatment | Non fourni | Nombre de brins | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Trempé | Oui | Moyeu | Un | DIN ISO N° | 16 B-1 |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth(T)
Alésage H7(mm)
Version
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Diamètre du moyeu ND(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur de la rainure K H9(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
Taille de filetage M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles