Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth (T) | Alésage H7 (mm) | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Diamètre du moyeu ND (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur de la rainure K H9 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette T 2 (mm) | Taille de filetage M | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 25 | 108.0 | 92.84 | 63 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.21 | |
43.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 30 | 108.0 | 92.84 | 63 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.14 | |
43.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 32 | 108.0 | 92.84 | 63 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.11 | |
43.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 35 | 108.0 | 92.84 | 63 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.06 | |
43.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 38 | 108.0 | 92.84 | 63 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1 | |
49.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 25 | 117.9 | 102.74 | 70 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.53 | |
49.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 30 | 117.9 | 102.74 | 70 | 40 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.47 | |
49.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 32 | 117.9 | 102.74 | 70 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.44 | |
49.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 35 | 117.9 | 102.74 | 70 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.39 | |
49.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 38 | 117.9 | 102.74 | 70 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.33 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 25 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.05 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 28 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.02 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 30 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 1.98 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 32 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.96 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 35 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.88 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 38 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 1.83 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 40 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.78 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 42 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.73 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 45 | 127.8 | 112.68 | 77 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.65 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 50 | 127.8 | 112.68 | 82 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.66 | |
57.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 60 | 127.8 | 112.68 | 93 | 45 | 18 | 4.4 | M 12 | 1.65 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 25 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.61 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 28 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.57 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 30 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 2.54 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 32 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.50 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 35 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.44 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 38 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.39 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 40 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.33 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 42 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.29 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 45 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.2 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 48 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.14 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 50 | 137.8 | 122.68 | 88 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.08 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 60 | 137.8 | 122.68 | 93 | 45 | 18 | 4.4 | M 12 | 1.90 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 25 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.18 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 28 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.14 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 30 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 8 | 3.3 | M 6 | 3.11 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 32 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 3.08 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 35 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 3.02 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 38 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 2.96 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 40 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.90 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 42 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 2.86 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 45 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.77 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 48 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.70 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 50 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 2.64 | |
75.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 60 | 147.8 | 132.65 | 98 | 45 | 18 | 4.4 | M 12 | 2.34 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 32 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 3.70 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 35 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 3.64 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 38 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 3.59 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 40 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 3.54 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 42 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 3.48 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 45 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 3.40 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 48 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 3.33 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 50 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 3.27 | |
84.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 60 | 157.8 | 142.68 | 108 | 45 | 18 | 4.4 | M 12 | 2.97 | |
95.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 32 | 167.9 | 152.72 | 118 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 4.38 | |
95.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 35 | 167.9 | 152.72 | 118 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 4.32 | |
95.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 38 | 167.9 | 152.72 | 118 | 45 | 10 | 3.3 | M 8 | 4.27 | |
95.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 40 | 167.9 | 152.72 | 118 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 4.20 | |
95.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 42 | 167.9 | 152.72 | 118 | 45 | 12 | 3.3 | M 10 | 4.16 | |
95.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 45 | 167.9 | 152.72 | 118 | 45 | 14 | 3.8 | M 12 | 4.07 |
Loading...
Material | Acier (C45) | Surface Treatment | Non fourni | Nombre de brins | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Trempé | Oui | Moyeu | Un | DIN ISO N° | 20 B-1 |
Version | A |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth(T)
Alésage H7(mm)
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Diamètre du moyeu ND(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur de la rainure K H9(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
Taille de filetage M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles