Douilles Douilles 1008

Douilles Douilles 1008
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62250109
62250110
62250111
62250112
62250114
62250115
62250116
62250118
62250119
62250120
62250122
62250124
62250125
6225011270
6225011905
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ennuyé
(mm)
Alésage (pouce) d Largeur de la rainure b
(mm)
Largeur de la rainure (pouces) b Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2Poids
(kg)

5.14 €

1 Disponible 4 jours 9-3-1.4-0.175

5.14 €

1 Disponible 4 jours 10-3-1.4-0.16

5.14 €

1 Disponible 4 jours 11-4-1.8-0.14

5.14 €

1 Disponible 4 jours 12-4-1.8-0.12

5.14 €

1 Disponible 4 jours 14-5-2.3-0.118

5.14 €

1 Disponible 4 jours 15-5-2.3-0.116

5.14 €

1 Disponible 4 jours 16-5-2.3-0.112

5.14 €

1 Disponible 4 jours 18-6-2.8-0.1

5.14 €

1 Disponible 4 jours 19-6-2.8-0.098

5.14 €

1 Disponible 4 jours 20-6-2.8-0.094

5.14 €

1 Disponible 4 jours 22-6-2.8-0.08

5.14 €

1 Disponible 4 jours 24-8-1.3-0.07

5.14 €

1 Disponible 4 jours 25-8-1.3-0.068

5.22 €

1 Disponible 4 jours -1/2"-1/8"-1/16"0.12

5.22 €

1 Disponible 4 jours -3/4"-3/16"-3/32"0.098

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Type de Douille de Pince 1008
Longueur L(mm) 22.3 Diamètre extérieur D 1(mm) 35.2

Assistance technique