Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62250209 |
62250210 |
62250211 |
62250212 |
62250214 |
62250215 |
62250216 |
62250217 |
62250218 |
62250219 |
62250220 |
62250222 |
62250224 |
62250225 |
62250228 |
6225021270 |
6225021905 |
6225022222 |
6225022540 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ennuyé (mm) | Alésage (pouce) d | Largeur de la rainure b (mm) | Largeur de la rainure (pouces) b | Profondeur de la Rainure de clavette t 2 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | - | 3 | - | 1.4 | - | 0.195 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | 3 | - | 1.4 | - | 0.18 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | - | 4 | - | 1.8 | - | 0.165 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | - | 4 | - | 1.8 | - | 0.154 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.148 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.145 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.14 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.136 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.132 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.126 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.122 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.112 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.096 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.092 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | - | 8 | - | 1.3 | - | 0.088 | |
5.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1/2" | - | 1/8" | - | 1/16" | 0.154 | |
5.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 3/4" | - | 3/16" | - | 3/32" | 0.126 | |
5.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 7/8" | - | 1/4" | - | 1/8" | 0.112 | |
5.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1" | - | 1/4" | - | 1/8" | 0.092 |
Loading...
Matériau | Fonte grise (GG25) | Surface | Vide | Type de Douille de Pince | 1108 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 22.3 | Diamètre extérieur D 1(mm) | 38.4 |
Configurer
Propriétés de base
Ennuyé(mm)
Alésage (pouce) d
Largeur de la rainure b(mm)
Largeur de la rainure (pouces) b
Profondeur de la Rainure de clavette t 2(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles