Douilles Douilles 1210

Douilles Douilles 1210
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62250310
62250311
62250312
62250314
62250315
62250316
62250317
62250318
62250319
62250320
62250322
62250324
62250325
62250328
62250330
62250332
6225031270
6225031905
6225032540
6225033175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ennuyé
(mm)
Alésage (pouce) d Largeur de la rainure b
(mm)
Largeur de la rainure (pouces) b Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2Poids
(kg)

7.32 €

1 Disponible 4 jours 10-3-1.4-0.282

7.32 €

1 Disponible 4 jours 11-4-1.8-0.28

7.32 €

1 Disponible 4 jours 12-4-1.8-0.278

7.32 €

1 Disponible 4 jours 14-5-2.3-0.274

7.32 €

1 Disponible 4 jours 15-5-2.3-0.267

7.32 €

1 Disponible 4 jours 16-5-2.3-0.262

7.32 €

1 Disponible 4 jours 17-5-2.3-0.257

7.32 €

1 Disponible 4 jours 18-6-2.8-0.25

7.32 €

1 Disponible 4 jours 19-6-2.8-0.244

7.32 €

1 Disponible 4 jours 20-6-2.8-0.24

7.32 €

1 Disponible 4 jours 22-6-2.8-0.224

7.32 €

1 Disponible 4 jours 24-8-3.3-0.208

7.32 €

1 Disponible 4 jours 25-8-3.3-0.198

7.32 €

1 Disponible 4 jours 28-8-3.3-0.184

7.32 €

1 Disponible 4 jours 30-8-3.3-0.168

7.32 €

1 Disponible 4 jours 32-10-3.3-0.16

7.18 €

1 Disponible 4 jours -1/2"-1/8"-1/16"0.278

7.18 €

1 Disponible 4 jours -3/4"-3/16"-3/32"0.244

7.18 €

1 Disponible 4 jours -1"-1/4"-1/8"0.198

7.18 €

1 Disponible 4 jours -1 1/4"-5/16"-1/8"0.168

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Type de Douille de Pince 1210
Longueur L(mm) 25.4 Diamètre extérieur D 1(mm) 47.5

Assistance technique