Douilles Douilles 1215

Douilles Douilles 1215
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62251314
62251316
62251318
62251319
62251320
62251322
62251324
62251325
62251328
62251330
62251332
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ennuyé
(mm)
Largeur de la rainure b
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Poids
(kg)

8.09 €

1 Disponible 4 jours 1452.30.38

8.09 €

1 Disponible 4 jours 1652.30.37

8.09 €

1 Disponible 4 jours 1862.80.35

8.09 €

1 Disponible 4 jours 1962.80.34

8.09 €

1 Disponible 4 jours 2062.80.335

8.09 €

1 Disponible 4 jours 2262.80.32

8.09 €

1 Disponible 4 jours 2483.30.29

8.09 €

1 Disponible 4 jours 2583.30.285

8.09 €

1 Disponible 4 jours 2883.30.26

8.09 €

1 Disponible 4 jours 3083.30.23

8.09 €

1 Disponible 4 jours 32103.30.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Type de Douille de Pince 1215
Longueur L(mm) 38.1 Diamètre extérieur D 1(mm) 47.5

Assistance technique