Douilles Douilles 1610

Douilles Douilles 1610
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62250412
62250414
62250415
62250416
62250417
62250418
62250419
62250420
62250422
62250424
62250425
62250428
62250430
62250432
62250435
62250438
62250440
62250442
6225041270
6225041905
6225042222
6225042540
6225042857
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ennuyé
(mm)
Alésage (pouce) d Largeur de la rainure b
(mm)
Largeur de la rainure (pouces) b Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2Poids
(kg)

8.33 €

1 Disponible 4 jours 12-4-1.8-0.416

8.33 €

1 Disponible 4 jours 14-5-2.3-0.412

8.33 €

1 Disponible 4 jours 15-5-2.3-0.408

8.33 €

1 Disponible 4 jours 16-5-2.3-0.402

8.33 €

1 Disponible 4 jours 17-5-2.3-0.397

8.33 €

1 Disponible 4 jours 18-6-2.8-0.39

8.33 €

1 Disponible 4 jours 19-6-2.8-0.38

8.33 €

1 Disponible 4 jours 20-6-2.8-0.373

8.33 €

1 Disponible 4 jours 22-6-2.8-0.366

8.33 €

1 Disponible 4 jours 24-8-3.3-0.356

8.33 €

1 Disponible 4 jours 25-8-3.3-0.348

8.33 €

1 Disponible 4 jours 28-8-3.3-0.324

8.33 €

1 Disponible 4 jours 30-8-3.3-0.304

8.33 €

1 Disponible 4 jours 32-10-3.3-0.28

8.33 €

1 Disponible 4 jours 35-10-3.3-0.264

8.33 €

1 Disponible 4 jours 38-10-3.3-0.24

8.33 €

1 Disponible 4 jours 40-12-3.3-0.21

8.33 €

1 Disponible 4 jours 42-12-3.3-0.2

8.19 €

1 Disponible 4 jours -1/2"-1/8"-1/16"0.416

8.19 €

1 Disponible 4 jours -3/4"-3/16"-3/32"0.38

8.19 €

1 Disponible 4 jours -7/8"-1/4"-1/8"0.366

8.19 €

1 Disponible 4 jours -1"-1/4"-1/8"0.348

8.19 €

1 Disponible 4 jours -1 1/8"-5/16"-1/8"0.324

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Type de Douille de Pince 1610
Longueur L(mm) 25.4 Diamètre extérieur D 1(mm) 57

Assistance technique